Programmiertipps für Tc3_mxAutomation

Instanziierung

Folgende Funktionsbausteine dürfen pro Roboter nur einfach instanziiert werden. Bei einer mehrfachen Instanziierung werden die Signale des zuletzt aufgerufenen Funktionsbausteins ausgegeben.

Alle weiteren Funktionsbausteine, die im mxAutomation-Roboterprogramm verwendet werden, können als Multiinstanz-Aufruf angelegt werden.

ExecuteCmd

Programm-Override

Wenn der Funktionsbaustein KRC_AutomaticExternal verwendet wird, muss der Programm-Override auf einen Wert größer Null gesetzt sein. Nur dann kann ein SPS-Programm abgearbeitet werden.

Überschleifen

Überschleifen bedeutet: Der programmierte Punkt wird nicht genau angefahren. Überschleifen ist eine Option, welche bei der Bewegungsprogrammierung ausgewählt werden kann.