FB_KinExtendedRotationRange
![]() | Erweiterter Drehbereich
|
Mit dem Funktionsbaustein FB_KinExtendedRotationRange wird der Rotationszustand der kinematischen Gruppe gespeichert und wiederhergestellt.
Wenn der Funktionsbaustein mit bActivate:=TRUE ausgeführt wird, wird der Rotationszustand gespeichert, bis die kinematische Gruppe aufgelöst wird. Wenn die kinematische Gruppe anschließend gebaut oder zurückgesetzt wird, wird der gespeicherte Rotationszustand wiederhergestellt. Für den Fall, dass die Rotation deutlich abweicht (>10.0 Grad pro Achse), wird der gespeicherte Rotationszustand nicht wiederhergestellt und FB_KinConfigGroup oder FB_KinResetGroup schlagen mit dem Fehler 0x815D fehl.
Wenn der Funktionsbaustein mit bActivate:=FALSE ausgeführt wird, wird der Rotationszustand nicht gespeichert oder wiederhergestellt (Default-Verhalten).
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
oidTrafo : UDINT;
bActivate : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Mit einer steigenden Flanke wird das Kommando ausgeführt. |
oidTrafo | UDINT | Objekt-ID (OTCID) des kinematischen Transformationsobjekts. Siehe Beispiel unten. |
bActivate | BOOL | Wenn auf TRUE gesetzt, wird der erweiterte Drehbereich aktiviert. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bDone : BOOL;
bError : BOOL;
nErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, wenn der Befehl mit bExecute gestartet ist und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein den Befehl ausführt. Während bBusy gleich TRUE ist, wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Wenn bBusy wieder FALSE wird, ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Befehl. Gleichzeitig wird einer der Ausgänge bDone oder bError gesetzt. |
bDone | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, wenn der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde. |
bError | BOOL | Der Ausgang bError wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung des Befehls ein Fehler aufgetreten ist. |
nErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.7 Advanced Motion Pack V3.1.10.1 | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_KinematicTransformation (V3.2.7.3 oder neuer) |