3D-Tripod Type 1 (P_3Z)

Der 3D-Tripod Type 1 (P_3Z) ist, wie oben im Schema gezeigt, aufgebaut.
Alle linear Achsen (ACS) sind in mm skaliert.
Parameter für die Kinematik
Parameter | Beschreibung | Typ | Einheit |
|---|---|---|---|
Arm length | Armlänge von Drehpunkt zu Drehpunkt |
| mm |
Rail 1 X-position | X-Position des 1. Rails in Relation zum MCS |
| mm |
Rail 1 Y-position | Y-Position des 1. Rails in Relation zum MCS |
| mm |
Rail 2 X-position | X-Position des 2. Rails in Relation zum MCS |
| mm |
Rail 2 Y-position | Y-Position des 2. Rails in Relation zum MCS |
| mm |
Rail 3 X-position | X-Position des 3. Rails in Relation zum MCS |
| mm |
Rail 3 Y-position | Y-Position des 3. Rails in Relation zum MCS |
| mm |
TCP displacement | Länge vom Mittelpunkt der Greiferplatte bis zu der virtuellen Drehachse des Arms |
| mm |
Allgemeine Parameter für die Kinematik
Allgemeine Parameter, die für jede Kinematik gelten, sind in den Abschnitten beschrieben:
Für alle Kinematiken mit Tool gilt zudem:
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | TwinCAT Funktion |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.4024.24 | PC or CX (x86 or x64) | TF5112 TwinCAT 3 Kinematic Transformation (Level 3) |