Karteireiter "Interpreter"

Typ
In der Auswahlbox „Typ“ kann der Interpreter-Typ ausgewählt werden. Zur Verfügung stehen
- der GST-Interpreter. GST kombiniert nativen DIN 66025 basierten G-Code mit Programmiererweiterungen durch Strukturierten Text als eine höhere Sprache.
- Der NC-Interpreter (Classic Dialect) basierend auf DIN 66025 mit Registerfunktionen-Erweiterungen als
@
-Kommandos. - Die Auswahl keines Interpreters, wenn die PlcInterpolation-Bibliothek verwendet wird.
Als Standardeinstellung ist der GST-Interpreter eingestellt. Um den NC-Interpreter mit Registerfunktionen-Erweiterungen zu benutzen, müssen Sie ihn explizit auswählen.
Ladepuffergröße
Hier kann die Ladepuffergröße für den Interpreter editiert werden. Dabei ist zu beachten, dass der benötigte Speicher im Interpreter wesentlich größer ist als die Größe der NC-Datei. Die maximal erlaubte Ladepuffergröße ist auf 64 MB begrenzt.
![]() | Änderung der Ladepuffergröße Wenn die Ladepuffergröße verändert wird, ist unbedingt ein TwinCAT-Restart notwendig. |
G70
/G71
Faktor
Wird im Teileprogramm von G71 (Millimeter - default) auf G70
umgeschaltet, so ist hier der Umrechnungsfaktor hinterlegt. Dieser Umrechnungsfaktor muss nur dann editiert werden, wenn das Basisbezugssystem nicht Millimeter ist.
Ist die Maschine z. B. auf Inch eingemessen und im Teileprogramm wird G70
aktiv geschaltet, dann muss der G70
-Faktor gleich 1
gesetzt werden und muss der G71
-Faktor gleich 1/25.4
gesetzt werden.
Save/Restore
Mit der Save-Funktion kann zur Laufzeit ein „Schnappschuss“ von den gerade aktuellen Parametern gesichert werden. Welche Parameter dabei berücksichtig werden sollen, wird mit den Checkboxen festgelegt. Die Save-Funktion generiert dabei die Datei ‚SnapShot.bin‘ im TwinCAT\CNC-Verzeichnis.
Die Restore-Funktion lädt die mit „Save“ beschriebene Datei. Diese Funktion ist ausschließlich für Debugzwecke vorgesehen.