ItpRetraceMoveBackward
Der Funktionsbaustein ItpRetraceMoveBackward führt die geometrischen Einträge von der Istposition zum Beginn des Teilprogramms (G-Code).
Eingänge
VAR_INPUT
bExecute : BOOL;
tTimeOut : TIME;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bExecute | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Befehl ausgeführt. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
sNciToPlc : NCTOPLC_NCICHANNEL_REF;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
sNciToPlc | NCTOPLC_NCICHANNEL_REF | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen (Typ: NCTOPLC_NCICHANNEL_REF). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
END_VAR Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Vorgehensweise
- 1. Feeder-Backupliste aktivieren (siehe ItpEnableFeederBackup).
- Das NC-Programm wird mit ItpEStopEx gestoppt.
- 2. Warten und sichergehen, dass alle Achsen in der Gruppe still stehen.
- 3. ItpRetraceMoveBackward aufrufen.
- 4. Rückwärtsbewegung mit ItpEStop stoppen, ansonsten kehrt das Programm wieder zum Anfang zurück.
- 5. ItpRetraceMoveForward aufrufen, um wieder nach vorne zu gehen.
- 6. Gegebenenfalls ItpEStopEx und ItpRetraceMoveBackward aufrufen usw.
Hinweis | |
Nicht in Verbindung mit Vertex-Verschleifung verwenden. M-Funktionen werden bei Rückwärtsbewegung unterdrückt. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT V3.1.0 Classic Interpreter TwinCAT V3.1.4024.40 GST Interpreter | PC oder CX (x86 oder x64) | Tc2_NCI |