Fast Axis Stop
Fast Axis Stop



In der Regel wird ein Stopp durch SPS-Code mit MC_Stop ausgelöst. Es gibt jedoch spezielle Anwendungen, bei denen die Zeitverzögerung des Stopps so gering wie möglich sein muss. In dieser Situation kommt das Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 ins Spiel, das einen Stopp ohne Umweg über das SPS-Prozessabbild direkt auslösen kann.

Drive Status 4 (manually linked):
Bit 7 = 0x80 (1000 0000) = Fast Axis Stop (digital IO interrupt)
Variable nState4->Bit 7
Das Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 kann jeder Ereignisquelle zugeordnet werden.
Fast Axis Stop Signal Type
Die Aufzählung „Fast Axis Stop Signal Type (optional)“ umfasst sechs Elemente:
- OFF (default)
Über das Bit Drive.Inputs.In.nState4.7 wird kein Fast Axis Stop ausgeführt. - Rising Edge
Ein Fast Axis Stop wird bei einer steigenden Flanke von Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 ausgeführt. - Falling Edge
Ein Fast Axis Stop wird bei einer fallenden Flanke von Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 ausgeführt. - Both Edges
Ein Fast Axis Stop wird bei einer steigenden oder fallenden Flanke von Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 ausgeführt - High Active
Ein Fast Axis Stop wird ausgeführt, wenn das Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 gesetzt ist. - Low Active
Ein Fast Axis Stop wird ausgeführt, wenn das Bit 7 des Drive.Inputs.In.nState4 nicht gesetzt ist
Fast Acceleration, Fast Deceleration, Fast Jerk
Diese Parametrierung ist optional. Werden keine Werte angegeben, so werden die Default-Dynamiken verwendet.
Weitere Informationen:
- MC_Stop (PLC-Bibliothek Tc2_MC2)