MC_CamSwitch

Der Datentyp MC_CamSwitch enthält alle Parameter einer digitalen Nocke für ein digitales Nockenschaltwerk MC_DigitalCamSwitch.

TYPE MC_CamSwitch :
STRUCT
    FirstOnPosition : LREAL;
    LastOnPosition  : LREAL;
    AxisDirection   : E_CamSwitchDirection;
    CamSwitchMode   : E_CamSwitchMode;
    Duration        : LREAL;
END_STRUCT
END_TYPE

Die Datenstruktur zur Parametrierung eines digitalen Nockenschaltwerks ist üblicherweise ein ARRAY OF MC_CamSwitch. Eine weitere Struktur CAMSWITCH_REF verweist auf diese Struktur.

Name

Typ

Beschreibung

FirstOnPosition

LREAL

Erste Position, ab der die Nocke eingeschaltet ist.

LastOnPosition

LREAL

Letzte Position, bis zu der die Nocke eingeschaltet ist. Die Nockenfunktion ist invertiert, wenn LastOnPosition < FirstOnPosition. LastOnPosition wird bei Zeitnocken nicht verwendet.

AxisDirection

E_CamSwitchDirection

AxisDirection legt fest, in welcher Fahrtrichtung der Achse die digitale Nocke aktiv ist (positiv, negativ oder beide Richtungen).

CamSwitchMode

E_CamSwitchMode

Typ der digitalen Nocke (Positionsnocke, Zeitnocke oder Bremsnocke).

Duration

LREAL

Duration definiert die Einschaltdauer der Nocke in [s] und wird ausschließlich bei Zeitnocken verwendet.