XFC_PathPositionAtTime
Der Funktionsbaustein XFC_PathPositionAtTime berechnet einen relativen Bahnweg, zu einem gegebenen Zeitpunkt bezogen auf die aktuelle Bahnposition.
Die Funktion extrapoliert den Bahnweg bezogen auf die aktuelle Dynamik. Eine genaue Extrapolation ist nur über einen kurzen Zeitraum möglich, da sich die Dynamik der Gruppe ändern kann.
Der Funktionsbaustein benötigt genau einen Aufruf, um das Ergebnis bereitzustellen. Er kann also ähnlich wie eine Funktion verwendet werden, gibt aber neben dem relativen Bahnweg eventuell auch einen Fehler zurück. Dieser Fehler muss ausgewertet werden, um sicherzustellen, dass der berechnete Bahnweg gültig ist.
Eingänge
VAR_INPUT
GrpId : UDINT;
DcTime : T_DCTIME32;
Options : ST_NcTimeConversionOptions;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
GrpId | UDINT | Gruppen-Id der Nci-Gruppe. Hierüber wird die angefragte Nci-Gruppe eindeutig im System identifiziert. |
DcTime | T_DCTIME32 | Distributed Clock System Time. DcTime enthält die unteren 32 Bit der vollständigen DcTime und deckt damit einen Zeitbereich von +/- 2 Sekunden um den aktuellen Zeitpunkt ab. Um einen möglichst genauen Bahnweg zu berechnen, sollte die Zeit sehr nahe an der aktuellen Zeit liegen, also möglichst nur wenige SPS- bzw. NC-Zyklen in der Zukunft oder in der Vergangenheit. |
Options | Datenstruktur mit Optionen für die Extrapolation des relativen Bahnweges. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
PathPosition : LREAL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
PathPosition | LREAL | Extrapolierter relativer Bahnweg, bis zum vorgegebenen Zeitpunkt DcTime. |
Error | BOOL | Wird im Fehlerfall TRUE |
ErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer. |