Installation

Die notwendigen Komponenten für TF5065 TwinCAT Motion Control XFC sind in der TF50x0 TwinCAT NC PTP Installation enthalten.

Windows: TwinCAT Package Manager: Engineering und Runtime Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)

Ab TwinCAT 3.1 Build 4026 werden die TwinCAT Produkte über den TwinCAT Package Manager installiert. Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.

Eine Basis TwinCAT Installation erhalten Sie über folgende Workloads:

Für TF50x0 | TwinCAT 3 NC PTP installieren Sie bitte die Workloads:

In den TF5000-Workloads sind neben der NC PTP folgende Produkte enthalten:

Darüber hinaus empfiehlt sich die Installation des TwinCAT Scopes:

Windows: TwinCAT Setup: Engineering und Runtime Installation (TwinCAT 3.1 Build 4024 und früher)

TF50x0 TwinCAT NC PTP wird bis einschließlich TwinCAT 3.1 Build 4024 mit dem TwinCAT Setup installiert. Weitere Details zur Installation sind in der Anleitung Installation bis TwinCAT 3.1 Build 4024 zu finden.

Beckhoff RT Linux®: Runtime Installation

TF50x0 TwinCAT NC PTP kann auf einem Beckhoff RT Linux® System verwendet werden. Neben einer TwinCAT 3 Runtime Installation ist hierfür das Paket tf5000-nc-ptp-xar erforderlich.

sudo apt install tf5000-nc-ptp-xar