MC_ReadMotionFunctionPoint

MC_ReadMotionFunctionPoint 1:

Mit dem Funktionsbaustein MC_ReadMotionFunctionPoint können die Daten einer Stützstelle einer Motion Function gelesen werden.

MC_ReadMotionFunctionPoint 2: Eingänge

VAR_INPUT
   Execute    : BOOL;
   CamTableID : MC_CAM_ID;
   PointID    : MC_MotionFunctionPoint_ID;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Execute

BOOL

Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.

CamTableID

MC_CAM_ID

ID der geladenen Tabelle.

PointID

MC_MotionFunctionPoint_ID

Punkt-ID des ersten zu lesenden Punktes der Motion Function.

MC_ReadMotionFunctionPoint 3: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
   Point : MC_MotionFunctionPoint;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Point

MC_MotionFunctionPoint

Datenstruktur mit den Daten einer Stützstelle einer Motion Function.

MC_ReadMotionFunctionPoint 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
   Done          : BOOL;
   Busy          : BOOL;
   Error         : BOOL;
   ErrorID       : UDINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

Done

BOOL

Wird TRUE, wenn die Daten erfolgreich gelesen wurden.

Busy

BOOL

Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge Done oder Error gesetzt.

Error

BOOL

Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.

ErrorID

UDINT

Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.