Init

Die Hauptaufgabe des Blocks Init sind das Initialisieren und das Verbinden des ADS-Clients mit dem ADS-Router. Nach erfolgreicher Initialisierung bekommt LabVIEW™ ein Handle auf den ADS-Client zurück. Dafür nutzt der Block Init die Low-Level Init-Blöcke im Hintergrund.

Neben seiner Hauptaufgabe führt der Block Init die folgenden weiteren Aufgaben aus:

Init 1:

Eingang/Ausgang

Bedeutung

[0] XMLDescription

LabVIEW™-XML-Zeichenkette mit ADS-Lese- und Schreib-Symbolen oder der Pfad als Zeichenkette zu einer vorhandenen, bereits erstellten (exportierten) XML-Datei.

[4] Handle

Handle auf den ADS-Client

[6] LicenseState

Liste der Lizenzzustände der TwinCAT-Zielsysteme

[8] ReadGrpSymbols

Liste von Symbolen, die über ADS gelesen werden.

[10] WriteGrpSymbols

Liste von Symbolen, die über ADS geschrieben werden.

Hinweis

Client Handle

Das Handle auf den ADS-Client in LabVIEW™ wird nur dann freigegeben, wenn eine gültige TF3710 TwinCAT 3 Interface for LabVIEW™-Lizenz auf mindestens einem der angewählten Zielsysteme gefunden wurde. Konnte keine Lizenz gefunden werden, liefert der Init-Block einen Fehler über error out [15].