SumUp
Der Unterordner SumUp enthält Low-Level Blöcke, welche das Schreiben oder Lesen von mehreren ADS-Symbolen mit einem API Call ermöglichen. Im Vergleich zu einfachen ADS Read- oder Write-Anweisungen, wird für das Schreiben bzw. Lesen von mehreren Symbolen mit dem SumUp nur ein Handle benötigt. Das Handle kann wiederum mehrere Subkommandos enthalten, die gleichzeitig an die TwinCAT 3 Runtime gesendet werden.

Init SumUp
Der Block Init SumUp initialisiert den ADS SumUp. Bei erfolgreichem Aufruf gibt der Block ein Handle auf den ADS-SumUp zurück.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
|---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[1] bAutosend? | Autosend Flag ermöglicht das automatische Senden des SubCommandos |
[5] SumUp Mode | SumUp Modi:
|
[6] SumUp Handle | Handle auf den SumUp |
Add SubCommand
Der Block Add SubCommand initialisiert ein neues Sub-Kommando und fügt es dem SumUp Handle hinzu.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
|---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] [6] SumUpHandle | Handle auf den SumUp |
[7] [8] Symbol | ADS-Symbol bestehend aus AMS-Adresse und Symbol-Bezeichnung:
Beispiele für den Symbol-Namen:
|
Put Data
Der Block Put Data fügt dem initialisierten Sub-Kommando neue Daten hinzu. Dazu benötigt der Block den Symbol-Namen, um das Sub-Kommando zu identifizieren. Der Block kann nur für schreibende SumUp-Kommandos genutzt werden.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
|---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[7] Symbol | ADS-Symbol bestehend aus AMS-Adresse und Symbol-Bezeichnung:
Beispiele für den Symbol-Namen:
|
[9] WriteData | Die zu schreibenden Daten |
Get Data
Der Block Get Data ruft dem initialisierten Sub-Kommando neue Daten ab. Dazu benötigt der Block den Symbol-Namen, um das Sub-Kommando zu identifizieren. Der Block kann nur für lesende SumUp-Kommandos genutzt werden.

Eingang/Ausgang | Bedeutung |
|---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] [6] SumUpHandle | Handle auf den SumUp |
[7] Symbol | ADS-Symbol bestehend aus AMS-Adresse und Symbol-Bezeichnung:
Beispiele für den Symbol-Namen:
|
[9] Wait? | Wait Flag, das definiert, ob auf die zu lesenden Daten gewartet wird.
|
[15] Read Data | Die zu lesenden Daten |
Enable Autosend
Der Block Enable Autosend ermöglicht das automatische Senden des SumUp Kommandos.

Hinweis | |
Sub Kommandos ohne Daten Das automatische Senden schlägt bei initialisierten Sub-Kommandos fehl, die keine Daten beinhalten. |
Eingang/Ausgang | Bedeutung |
|---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[1] bAutosend | Das Autosend Flag ermöglicht automatisches Schicken des SubCommandos |
[5] [6] SumUpHandle | Handle auf den SumUp |
Send
Der Block Send sendet die dem SumUp Handle hinzugefügten Sub-Kommandos an die TwinCAT 3 Runtime. Im Gegenteil zu Enable Autosend, muss der Send SumUp explizit zyklisch aufgerufen werden, um die Daten an TwinCAT zu senden.

Hinweis | |
Sub Kommandos ohne Daten Das Senden schlägt bei initialisierten Sub Kommandos fehl, die keine Daten beinhalten. |
Eingang/Ausgang | Bedeutung |
|---|---|
[0] [4] Handle | Handle auf den ADS-Client |
[5] [6] SumUpHandle | Handle auf den SumUp |