FB_WG_ComboFilter

Der Funktionsbaustein FB_WG_ComboFilter realisiert einen in Serie geschalteter PTn-, Moving-Average- und Notch-Filter.
Die Filterspezifikation wird mit der Struktur ST_WG_ComboFilter übergeben.
Syntax
Deklaration:
fbFilter : FB_WG_ComboFilter(stConfig := ...)Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_WG_ComboFilter
VAR_INPUT
stConfig : ST_WG_ComboFilter;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
bConfigured : BOOL;
ipResultMessage : I_TCMessage;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler auftritt. |
bConfigured | BOOL | TRUE, wenn die Konfiguration erfolgreich war. |
ipResultMessage | Schnittstelle, die Eigenschaften und Methoden zum Messagehandling bereitstellt. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Configure() | Lokal | Lädt eine neue (oder initiale) Konfigurationsstruktur. |
Call() | Lokal | Berechnet das Ausgangssignal bei gegebenem Eingangssignal und Konfiguration des Funktionsbausteins. |
Reset() | Lokal | Setzt interne Zustände zurück. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Definitionsort | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
bTraceLevelDefault | BOOL | Get, Set | Lokal | TRUE | TRUE, wenn eTraceLevel = Warning. |
eTraceLevel | Get, Set | Lokal | Critical | Severity eines Events |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.50 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Weighing |
Eingänge