Übersicht
Die TwinCAT 3 Function TF3680 TC3 Filter stellt in einer SPS-Bibliothek verschiedene Funktionsbausteine zur Realisierung von digitalen Filtern zur Verfügung. Digitale Filter werden verwendet, um digitalisierte (zeitdiskrete und wertquantisierte) Signale zu manipulieren und zum Beispiel bestimmte Bestandteile eines Signals im Frequenzbereich hervorzuheben oder zu unterdrücken.
Anwendungen:
- Unterdrückung von Frequenzbändern, in denen das Nutzsignal im Vergleich zum Rauschsignal eine untergeordnete Rolle einnimmt. Ein Beispiel ist der klassische Tiefpassfilter zur Unterdrückung von hochfrequentem Rauschen.
- Gezielte Eliminierung störender Frequenzbestandteile. Ein Beispiel ist ein zum Nutzsignal überlagertes 50-Hz-Signal, das durch elektromagnetische Kopplung der Netzspannung in das Messsignal einfließt.
Bausteine:
Funktionsbaustein | Filter |
---|---|
Ermöglichen die Realisierung eines Filters frei über die Vorgabe von Filterkoeffizienten, sodass prinzipiell alle Filtercharakteristika genutzt werden können. | |
Ermöglicht die Realisierung eines Filters vom Typ „Butterworth“, vom Typ „Chebyshev“ und vom Typ „Bessel“. | |
Ermöglicht die Realisierung verschiedener Verzögerungsglieder unterschiedlicher Ordnung. | |
Ermöglicht die Realisierung eines Moving-Average-Filters zur Glättung. | |
Median-Filter zur Glättung von Signalen mit Ausreißern. | |
Ermöglicht die Realisierung eines Bandstopp-Filters zur Unterdrückung eines schmalen Frequenzbandes. | |
Filter zur Behandlung von Ausreißern. | |
Glättungsfilter mit minimalem Group Delay. |