FB_PMA_Harmonics_1Ph

Der Funktionsbaustein FB_PMA_Harmonics_1Ph berechnet die RMS-Bänder der einzelnen Harmonischen von Strom und Spannung. Zusätzlich wird aus den berechneten RMS-Bändern der THD der Eingangsgrößen berechnet.

Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_Source_1Ph bereitgestellt. Die Größe des Eingangspuffers entspricht der halben Fensterlänge.

Beispielhaft sind mögliche FFT- und Fensterlängen in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

FFT-Länge

Fensterlänge

Pufferlänge

512

29

400

200

1024

210

800

400

2048

211

1600

800

4096

212

3200

1600

8192

213

6400

3200

16384

214

12800

6400

Gedächtniseigenschaften

Aufgrund der Verwendung der Welch-Methode innerhalb der Berechnungen wird jeweils der aktuelle Eingangspuffer zusammen mit dem zuletzt übergebenen Puffer zur Berechnung genutzt.

Die Frequenzanalyse berücksichtigt Sprünge in der Zeitreihe. Um ein korrektes Ergebnis zu erzielen, müssen sich deswegen die letzten zwei Eingangspuffer lückenlos und ohne Sprünge aneinanderreihen.

Syntax

Definition:

FUCNTION BLOCK FB_PMA_Harmonics_1Ph
VAR_INPUT
    nOwnID              : UDINT;
    tTransferTimeout    : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars          : ST_PMA_Harmonics_InitPars;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bError              : BOOL;
    ipResultMessage     : I_TcMessage;
    bNewResult          : BOOL;
    nCntResults         : ULINT;
    fTHD_U              : LREAL;
    fTHD_U_Min          : LREAL;
    fTHD_U_Max          : LREAL;
    fTHD_I              : LREAL;
    fTHD_I_Min          : LREAL;
    fTHD_I_Max          : LREAL;
    bValidStatistics    : BOOL;
END_VAR

FB_PMA_Harmonics_1Ph 1: Eingänge

Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.

Name

Typ

Beschreibung

tTransferTimeout

LTIME

Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.

stInitPars

ST_PMA_Harmonics_InitPars

Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.

nOwnID

UDINT

Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.

FB_PMA_Harmonics_1Ph 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

TRUE, falls ein Fehler auftritt.

ipResultMessage

I_TcMessage

Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.

bNewResult

BOOL

TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.

nCntResults

ULINT

Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.

fTHD_U

LREAL

THD der Spannung. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.

fTHD_U_Min

LREAL

Kleinster aufgetretener Wert von fTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

fTHD_U_Max

LREAL

Größter aufgetretener Wert von fTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

fTHD_I

LREAL

THD des Stroms. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.

fTHD_I_Min

LREAL

Kleinster aufgetretener Wert von fTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

fTHD_I_Max

LREAL

Größter aufgetretener Wert von fTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

bValidStatistics

BOOL

TRUE, wenn die Min-, Max- und Hold-Werteberechnung durchgeführt wurde. Diese Werte sind gültig.

FB_PMA_Harmonics_1Ph 3: Methoden

Name

Beschreibung

Call

Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.

Init

Alternative zur Bausteininitialisierung

PassInputs

Die Methode kann alternativ zur Call-Methode in jedem Zyklus aufgerufen werden, falls keine Berechnung erfolgen soll. Der ankommende Eingangspuffer wird dann entsprechend weitergeleitet.

Reconfigure

Die Methode wird aufgerufen, um den Funktionsbaustein während der Laufzeit neu zu konfigurieren.

Reset

Die Methode löscht alle bereits hinzugefügten Datensätze. Zusätzlich werden die berechneten Ausgangswerte zurückgesetzt.

Beispiel

VAR CONSTANT
    cOversamples : UDINT := 10;
    cFFT_Length : UDINT := 4096;
    cWindowLength : UDINT := 3200;
    cSourceInitPars: ST_PMA_Source_InitPars := (
        nBufferLength := cWindowLength/2);
    cHarmonicsInitPars : ST_PMA_Harmonics_InitPars := (
        nFFT_Length := cFFT_Length,
        nWindowLength := cWindowLength,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        fBaseFreq := 50.0,
        nNumBands := 40,
        fBandwidth := 20.0,
        eWindowType := E_PMA_WindowType.HannWindow,
        bTransformToDecibel := FALSE,
        fDecibelThreshold := GVL_PMA.cMinArgLog10,
        bTransformToPercent := TRUE);
END_VAR
VAR
    aVoltage AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    aCurrent AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    fbSource : FB_PMA_Source_1Ph := (nOwnID := 1, aDestIDs := [2], stInitPars := cSourceInitPars);
    fbHarmonics : FB_PMA_Harmonics_1Ph := (nOwnID := 2, stInitPars := cHarmonicsInitPars);
    aHarmonicsVoltage : ARRAY[1..40] OF LREAL;
    aHarmonicsCurrent : ARRAY[1..40] OF LREAL;
END_VAR
// Call source
fbSource.Call(ADR(aVoltage), ADR(aCurrent), SIZEOF(aVoltage), 0);

// Call algorithm
fbHarmonics.Call(ADR(aHarmonicsVoltage), ADR(aHarmonicsCurrent), SIZEOF(aHarmonicsVoltage), FALSE);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x86, x64)

Tc3_PowerMonitoring