ST_PMA_Harmonics_InitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung der Bausteine FB_PMA_Harmonics_1Ph und FB_PMA_Harmonics_3Ph ausgewertet wird.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_HarmonicAnalysis_InitPars :
STRUCT
fSampleRate : LREAL := 1000; // Sample rate
fBaseFreq : LREAL := 50.0; // Multiple of base frequence is used for band limit definition
nFFT_Length : UDINT := 512; // Length of FFT
nWindowLength : UDINT := 400; // Length of FFT window
nNumBands : UDINT := 10; // Number of bands
fBandwidth : LREAL := 4.0; // Whole bandwidth for each frequency band, min 1.0
eWindowType : E_PMA_WindowType := E_PMA_WindowType.HannWindow; // Window function used
bTransformToDecibel : BOOL := TRUE; // Transform result to decibel
fDecibelThreshold : LREAL := 1.3E-308;// Logarithm threshold for decibel transformation
bTransformToPercent : BOOL := FALSE; // Transform result to percent (1st harmonic=100%)
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
Name | Typ | Parameter |
|---|---|---|
fSampleRate | LREAL | Gibt die Abtastrate (Samples pro Sekunde) des Eingangssignals an. |
fBaseFreq | LREAL | Frequenz der ersten Harmonischen. |
nFFT_Length | UDINT | Länge der FFT. Sie muss größer als Eins und eine ganzzahlige Potenz von Zwei sein. |
nWindowLength | UDINT | Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als eins und eine gerade Zahl sein. |
nNumBands | UDINT | Gibt die Anzahl an Bändern an, für die der RMS berechnet wird. |
fBandwidth | LREAL | Gesamte Bandweite der einzelnen RMS-Bänder |
eWindowType | Definiert die verwendete Fensterfunktion. Ein guter Standardwert ist der Fenstertyp „HannWindow“. Die Fensterung kann durch die Verwendung des Fenstertyps „RectangularWindow“ abgeschaltet werden. Weitere Erläuterungen und die Liste von möglichen Fensterfunktionen finden sich im einleitenden Teil im Abschnitt „Fensterfunktionen“. | |
bTransformToDecibel | BOOL | Boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis der FFT in die Dezibel-Skala transformiert werden soll, entsprechend der Transformation x → 20 * log10(x). |
fDecibelThreshold | LREAL | Sehr kleiner Fließkommawert größer als Null. Werte, die kleiner als diese Zahl sind, werden vor einer Transformation in die Dezibel-Skala durch diesen Wert ersetzt, da der Logarithmus von Null mathematisch nicht definiert ist. Der kleinste mögliche Wert ist 3.75e-324. |
bTransformToPercent | BOOL | Boolescher Wert, der angibt, ob das Ergebnis in Prozent ausgegeben werden soll. Dabei entspricht die erste Harmonische 100%. |
![]() | Fensterlänge Der Wert von nWindowLength muss kleiner oder gleich dem Wert von nFFT_Length sein. Die Länge der FFT kann sich an der benötigten Frequenzauflösung orientieren. Typischerweise wird ein Wert von ca. 3/4 der FFT-Länge als Fensterlänge verwendet. |
Wenn nFFT_Length größer ist als nWindowLength, wird die Frequenzauflösung der FFT (und damit auch die Länge des Vektors der Rückgabewerte) vergrößert. Die Differenz der Länge wird vor der Fourier-Transformation mit Nullen aufgefüllt. Dies kann sinnvoll sein, um eine höhere Frequenzauflösung zu erreichen oder um, z. B. bei der Berechnung mit Rücktransformation in den Zeitbereich, zirkuläres Aliasing zu vermeiden. Das Ergebnis enthält trotz der höheren Frequenzauflösung allerdings nicht mehr Informationen.