Call

Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.

Der Baustein wartet auf Eingangsdaten, sofern die Methode weder neue Ergebnisse noch einen Fehler ausgibt. Dies ist ein reguläres Verhalten im Ablauf der Analysekette.

Syntax

METHOD Call : BOOL
VAR_INPUT
    fFreq             : LREAL;
    bResetEnergyCalc  : LREAL;
    bResetStatistics  : BOOL;
END_VAR

Call 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fFreq

LREAL

Aktuelle Frequenz des Eingangssignals. Wird verwendet, um zu Beginn einer Periode die Periodenlänge zu ermitteln. Es kann der Ausgang des Funktionsbausteins FB_PMA_Frequency_Period_3Ph verwendet werden.

bResetEnergyCalc

LREAL

TRUE setzt die berechneten Werte der Energiemessung zurück.

bResetStatistics

BOOL

TRUE setzt die Min/Max-Werte der Ausgänge zurück.

Call 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Call

BOOL

Gibt an, ob die Methode erfolgreich ausgeführt worden ist. Weitere Informationen im Event Interface des Bausteins.