ST_PMA_BasicValues_Period_InitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung der Bausteine FB_PMA_BasicValues_Period_1Ph und FB_PMA_BasicValues_Period_3Ph ausgewertet wird.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_BasicValues_Period_InitPars :
STRUCT
nBufferLength : UDINT := 200; // Length of input buffer
fSampleRate : LREAL := 1000; // in Hz
fMinInputCurrent : LREAL := 0.0; // Minimal input of current (RMS) to calculate outputs
nPeriods : UDINT := 1; // Amount of signal periods to calculate outputs
END_STRUCT
END_TYPE
Parameter
|
Name |
Typ |
Parameter |
|---|---|---|
|
nBufferLength |
UDINT |
Länge des Eingangspuffers |
|
fSampleRate |
LREAL |
Gibt die Abtastrate (Samples pro Sekunde) des Eingangssignals an. |
|
fMinInputCurrent |
LREAL |
Mindesteingangsgröße (RMS) des Stroms. Diese verhindert die Berechnung bei zu kleinen Eingangswerten. |
|
nPeriods |
UDINT |
Anzahl an Signalperioden zur Berechnung des RMS |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |