ST_PMA_PowerValues_InitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung der Bausteine FB_PMA_PowerValues_1Ph und FB_PMA_PowerValues_3Ph ausgewertet wird.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_PowerValues_InitPars :
STRUCT
fSampleRate : LREAL := 1000; // in Hz
fBaseFreq : LREAL := 50.0; // in HZ
nFFT_Length : UDINT := 512; // Length of FFT
nWindowLength : UDINT := 400; // Length of FFT window
nNumBands : UDINT := 10, // Number of bands
fBandwidth : LREAL := 4.0 // Whole bandwidth of each frequency band
eWindowType : E_PMA_WindowType := E_PMA_WindowType.HannWindow; // Window function used
fMinInputCurrent : LREAL := 0.0; // Minimal input of current (RMS) to calculate outputs
uTimeLagCurrentTransformer : U_PMA_Timelag := (fTimeLag := 0); // Timelag caused by inductivity of current transformer ( in s )
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Parameter |
|---|---|---|
fSampleRate | LREAL | Gibt die Abtastrate (Samples pro Sekunde) des Eingangssignals an. |
fFreq | LREAL | Frequenz der ersten Harmonischen (Grundschwingung) |
nFFT | UDINT | Länge der FFT. Sie muss größer als Eins und eine ganzzahlige Potenz von Zwei sein. |
nWindowLength | UDINT | Länge des Analysefensters in Samples. Die Länge muss größer als Eins und eine gerade Zahl sein. Sie darf nicht größer als nFFT_Length sein. |
nNumBands | UDINT | Gibt die Anzahl der Bänder an, für die der RMS berechnet wird. |
fBandwidth | LREAL | Gesamte Bandweite eines einzelnen RMS-Bandes |
eWindowType | Definiert die verwendete Fensterfunktion. Ein guter Standardwert ist der Fenstertyp „HannWindow“. Die Fensterung kann durch die Verwendung des Fenstertyps „RectangularWindow“ abgeschaltet werden. Weitere Erläuterungen und die Liste von möglichen Fensterfunktionen finden sich im einleitenden Teil im Abschnitt Fensterfunktionen. | |
fMinInputCurrent | LREAL | Mindesteingangsgröße (RMS) des Stroms. Diese verhindert die Berechnung bei zu kleinen Eingangswerten. |
uTimeLagCurrentTransformer | U_PMA_Timelag | Hier kann die mögliche Verzögerung durch die Induktivität des Stromwandlers in Sekunden angegeben werden. U_PMA_Timelag.fTimeLag: Identisch für alle Phasen U_PMA_Timelag.aTimeLag: Individuell pro Phase |
![]() | Fensterlänge Der Wert von nWindowLength muss kleiner oder gleich dem Wert von nFFT_Length sein. Die Länge der FFT kann sich an der benötigten Frequenzauflösung orientieren. Typischerweise wird ein Wert von ca. 3/4 der FFT-Länge als Fensterlänge verwendet. |
Wenn nFFT_Length größer ist als nWindowLength, wird die Frequenzauflösung der FFT (und damit auch die Länge des Vektors der Rückgabewerte) vergrößert. Die Differenz der Länge wird vor der Fourier-Transformation mit Nullen aufgefüllt. Dies kann sinnvoll sein, um eine höhere Frequenzauflösung zu erreichen oder um, z. B. bei der Berechnung mit Rücktransformation in den Zeitbereich, zirkuläres Aliasing zu vermeiden. Das Ergebnis enthält trotz der höheren Frequenzauflösung allerdings nicht mehr Informationen.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |