ST_PMA_Scaling_InitPars
Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern, die bei der Initialisierung des Bausteins FB_PMA_Scaling ausgewertet wird.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_Scaling_InitPars :
STRUCT
nOversamples : UDINT := 10; // Oversampling factor
nResolutionVoltage : UDINT := (1..32); // in bit
fMaxVoltage : LREAL; // Max input amplitude
fOffsetVoltage : LREAL := 0; // Output = (input * gain) + offset
fGainVoltage : LREAL := 1; // ||
nResolutionCurrent : UDINT := (1..32); // in bit
fMaxCurrent : LREAL; // Max input amplitude
fOffsetCurrent : LREAL := 0; // Output = (input * gain) + offset
fGainCurrent : LREAL := 1; // ||
fFactorCurrentTransformer : LREAL := 1; // Factor of current transformer (input / output)
END_STRUCT
END_TYPEParameter
|
Name |
Typ |
Parameter |
|---|---|---|
|
nOversamples |
UDINT |
Oversampling-Faktor |
|
nResolutionVoltage |
UDINT |
Auflösung der Spannung in Bit. Wertebereich: 0-32 |
|
fMaxVoltage |
LREAL |
Gibt die maximale Amplitude der Eingangsspannung an. |
|
fOffsetVoltage |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung der Spannung an. |
|
fGainVoltage |
UDINT |
Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung der Spannung an. |
|
nResolutionCurrent |
LREAL |
Auflösung des Stroms in Bit. Wertebereich: 0-32 |
|
fMaxCurrent |
LREAL |
Gibt die maximale Amplitude des Eingangsstroms an. |
|
fOffsetCurrent |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Offset für die Skalierung des Stroms an. |
|
fGainCurrent |
LREAL |
Gibt einen benutzerdefinierten Verstärkungsfaktor für die Skalierung des Stroms an. |
|
fFactorCurrentTransformer |
LREAL |
Faktor des Stromwandlers. Dieser berechnet sich aus Eingangsstrom und Ausgangsstrom. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |