ST_PMA_Frequency_Period_3Ph
Struktur, welche die Ergebnisse des entsprechenden Funktionsbausteins zusammenfasst. Sie kann über das Property stResults abgefragt werden. Details zu den enthaltenen Werten finden Sie im Kommentar oder in der Beschreibung des Funktionsbausteins FB_PMA_Frequency_Period_3Ph.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_Frequency_Period_3Ph :
STRUCT
aFreq : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [Hz] | f | Frequency calculated by zero crossings
aFreq_Min : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [Hz] | f_min | Min value of aFreq
aFreq_Max : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [Hz] | f_max | Max value of aFreq
aRocof : ARRAY[0..2] OF LREAL; // [Hz/s] | | Rate of change of frequency (ROCOF)
eRotDirection : E_PMA_RotationalDirection_3Ph; // Rotational direction
END_STRUCT
END_TYPEVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |