ST_PMA_THD_1Ph
Struktur, welche die Ergebnisse des entsprechenden Funktionsbausteins zusammenfasst. Sie kann über das Property stResults abgefragt werden. Details zu den enthaltenen Werten finden Sie im Kommentar oder in der Beschreibung des Funktionsbausteins FB_PMA_Harmonics_1Ph.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_THD_1Ph :
STRUCT
fTHD_U : LREAL; // [] | THD_U | Total harmonic distortion of voltage | in percent
fTHD_U_Min : LREAL; // [] | THD_U_min | Min value of THD_U
fTHD_U_Max : LREAL; // [] | THD_U_max | Max value of THD_U
fTHD_I : LREAL; // [] | THD_I | Total harmonic distortion of current | in percent
fTHD_I_Min : LREAL; // [] | THD_I_min | Min value of THD_I
fTHD_I_Max : LREAL; // [] | THD_I_max | Max value of THD_I
END_STRUCT
END_TYPE
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |