ST_PMA_Frequency_Period_1Ph
Struktur, welche die Ergebnisse des entsprechenden Funktionsbausteins zusammenfasst. Sie kann über das Property stResults abgefragt werden. Details zu den enthaltenen Werten finden Sie im Kommentar oder in der Beschreibung des Funktionsbausteins FB_PMA_Frequency_Period_1Ph.
Syntax
Definition:
TYPE ST_PMA_Frequency_Period_1Ph :
STRUCT
fFreq : LREAL; // [Hz] | f | Frequency calculated by zero crossings
fFreq_Min : LREAL; // [Hz] | f_min | Min value of fFreq
fFreq_Max : LREAL; // [Hz] | f_max | Max value of fFreq
fRocof : LREAL; // [Hz/s] | | Rate of change of frequency (ROCOF)
END_STRUCT
END_TYPEVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_PowerMonitoring |