FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph

Der Funktionsbaustein FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph berechnet die Harmonischen von Strom und Spannung. Zusätzlich wird aus den Harmonischen der THD der Eingangsgrößen berechnet. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein FB_PMA_Harmonics_1Ph beziehen sich die Ergebnisse auf eine konfigurierbare Anzahl von Signalperioden. Die Periodendauer bezieht sich auf die zu Periodenbeginn angegebene Frequenz am Eingang der Call-Methode. Die statistischen Ergebnisse beziehen sich auf die gesamte Laufzeit bzw. den Zeitpunkt, an dem zuletzt das Zurücksetzen der statistischen Ergebnisse erfolgt ist.

Der Eingangspuffer wird über den Funktionsbaustein FB_PMA_Source_1Ph bereitgestellt. Dieser kann sowohl eine oder mehrere Signalperioden beinhalten oder auch einzelne Fragmente aus Oversampling-Werten.

Syntax

Definition:

FUNCTION BLOCK FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph
VAR_INPUT
    nOwnID                : UDINT;
    tTransferTimeout      : LTIME := LTIME#500US;
    stInitPars            : ST_PMA_Harmonics_Period_InitPars;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    bError                : BOOL;
    ipResultMessage       : I_TcMessage;
    bNewResult            : BOOL;
    nCntResults           : ULINT;
    fTHD_U                : LREAL;
    fTHD_U_Min            : LREAL;
    fTHD_U_Max            : LREAL;
    fTHD_I                : LREAL;
    fTHD_I_Min            : LREAL;
    fTHD_I_Max            : LREAL;
    bValidStatistics      : BOOL;
END_VAR

FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph 1: Eingänge

Die Eingangsparameter dieses Bausteins repräsentieren Initialisierungsparameter und müssen bereits bei der Deklaration der Funktionsbausteininstanz zugewiesen werden (alternativ: Init-Methode). Sie dürfen nur einmal zugewiesen werden. Eine Änderung zur Laufzeit ist nicht möglich.

Name

Typ

Beschreibung

nOwnID

UDINT

Identifiziert die Bausteininstanz mit einer eindeutigen ID. Diese muss immer größer als null sein. Eine bewährte Vorgehensweise ist die Definition einer Enumeration für diesen Zweck.

tTransferTimeout

LTIME

Einstellung des synchronen Timeout für interne MultiArray-Weiterleitungen. Siehe Parallelverarbeitung im Transfer Tray.

stInitPars

ST_PMA_Harmonics_Period_InitPars

Bausteinspezifische Struktur mit Initialisierungsparametern. Die Parameter müssen mit der obigen Definition der Ein- und Ausgangspuffer übereinstimmen.

FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

TRUE, falls ein Fehler auftritt.

ipResultMessage

I_TcMessage

Das Interface bietet detaillierte Informationen über den Rückgabewert.

bNewResult

BOOL

TRUE, sobald neue Ergebnisse berechnet wurden.

nCntResults

ULINT

Zählwert wird bei neuen Ausgangsdaten inkrementiert.

fTHD_U

LREAL

THD der Spannung. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.

fTHD_U_Min

LREAL

Kleinster aufgetretener Wert von fTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

fTHD_U_Max

LREAL

Größter aufgetretener Wert von fTHD_U. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

fTHD_I

LREAL

THD des Stroms. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.

fTHD_I_Min

LREAL

Kleinster aufgetretener Wert von fTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

fTHD_I_Max

LREAL

Größter aufgetretener Wert von fTHD_I. Kann über bResetStatistics der Call-Methode zurückgesetzt werden.

bValidStatistics

BOOL

TRUE, wenn die Min- und Max-Werteberechnung durchgeführt wurde. Diese Werte sind gültig.

FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph 3: Methoden

Name

Beschreibung

Call

Die Methode wird in jedem Zyklus aufgerufen, um die Berechnungen aus dem Eingangspuffer durchzuführen, wenn neue Daten vorhanden sind.

Init

Alternative zur Bausteininitialisierung

PassInputs

Die Methode kann alternativ zur Call-Methode in jedem Zyklus aufgerufen werden, falls keine Berechnung erfolgen soll. Der ankommende Eingangspuffer wird dann entsprechend weitergeleitet.

Reset

Mit der Methode werden die aktuellen Berechnungen zurückgesetzt.

Beispiel

VAR CONSTANT
    cOversamples : UDINT := 10;
    cSourceInitPars: ST_PMA_Source_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples);
    cFrequencyInitPars : ST_PMA_Frequency_Period_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        fMinFreq := 45.0,
        fMaxFreq := 55.0,
        nPeriods := 1,
        nFilterOrder := 2,
        fCutOff := 70.0,
        eInputSelect := E_PMA_InputSelect.Voltage,
        fMinInput := 200.0);
    cHarmonicsInitPars : ST_PMA_Harmonics_Period_InitPars := (
        nBufferLength := cOversamples,
        fSampleRate := cOversamples * 1000,
        nNumHarmonics := 20,
        nPeriods := 10,
        bTransformToPercent := TRUE);
END_VAR
VAR
    aVoltage AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    aCurrent AT%I* : ARRAY[1..cOversamples] OF LREAL;
    fbSource : FB_PMA_Source_1Ph := (nOwnID := 1, aDestIDs := [2,3], stInitPars := cSourceInitPars);
    fbFrequency : FB_PMA_Frequency_Period_1Ph := (nOwnID := 2, stInitPars := cFrequencyInitPars);
    fbHarmonics : FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph := (nOwnID := 3, stInitPars := cHarmonicsInitPars);
    aHarmonicsVoltage : ARRAY[1..20] OF LREAL;
    aHarmonicsCurrent : ARRAY[1..20] OF LREAL;
END_VAR
// Call source
fbSource.Call(ADR(aVoltage), ADR(aCurrent), SIZEOF(aVoltage), 0);

// Call algorithms
fbFrequency.Call(FALSE);
fbHarmonics.Call(fbFrequency.fFreq, ADR(aHarmonicsVoltage), ADR(aHarmonicsCurrent), SIZEOF(aHarmonicsVoltage), FALSE);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x86, x64)

Tc3_PowerMonitoring