Skalierung von Spektren
Wie unter Skalierung von Spektren beschrieben, bietet die Condition Monitoring Bibliothek eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten zur Skalierung von Spektren. Dieses Tutorial bietet die Möglichkeit anhand einer einfachen Sinusschwingung verschiedene vorbereitete Skalierungen zu betrachten und das theoretische Wissen zu vertiefen. Die Scopes sind auf den Bereich von 0 Hz bis 400 Hz eingeschränkt um die Unterschiede deutlicher darstellen zu können.
Das Tutorial können Sie hier herunterladen:
SpectrumScaling_Sample.zip
Blockdiagramm

Programmparameter
Die Tabelle unten zeigt eine Liste mit wichtigen Parametern für die Konfiguration der verwendeten Funktionsbausteine FB_CMA_MagnitudeSpectrum und FB_CMA_PowerSpectrum.
In der GVL_Constant finden Sie drei Szenarien die sich durch Ein- und Auskommentieren der markierten Code-Segmente sowie Aktivieren der Konfiguration testen können. Das erwartete Verhalten der Szenarien ist in der GVL als Kommentar dokumentiert.
FFT Länge | 2048 |
Fenstergröße | 1800 |
Umwandeln in Dezibel | TRUE / FALSE |
Fenster Typ | eCM_HannWindow |
Skalierungsart | eCM_PeakAmplitude / eCM_RMS |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4018 | PC oder CX (x86, x64) | Tc3_CM, Tc3_CM_Base, Tc3_MultiArray |