SPS-Code

Hinweis | |
Kompatibilität von automatisch generiertem SPS-Code Der automatisch generierte SPS-Code basiert auf der TwinCAT Analytics Library. Schnittstellen der Basismodelle der Bibliothek sind mit früheren Versionen nach Freigabe der Bibliothek kompatibel. Der automatisch generierte Code selbst ist nur ein Beispielcode! Diese Codegenerierung kann sich ggf. von Version zu Version ändern. |
Codegenerierung Versions Kompatibilität
| Version 2.1 (veraltet) | Version 3.0 (veraltet) | Version 4.0 | Version 4.1 | Version 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Analytics Algorithmen | (X) | (X) | X | X | X |
Filter Algorithmen | (X) | (X) | X | X | X |
HMI Support | (X) | (X) | X | X | X |
HMI mit erweitertem Inputstream Handling | - | (X) | X | X | X |
Unterstützung von Array Eingänge | (X) | (X) | X | X | X |
Unterstützung von Oversampling Eingängen | - | - | X | X | X |
Netzwerktemplates | (X) | (X) | X | X | X |
„Closed“ Netzwerktemplates | - | - | X | X | X |
Netzwerk mit Eingängen, Ausgängen und Parametern | - | - | X | X | X |
„Condition Monitoring“ Netzwerktemplates | - | - | X | X | X |
Lambda Algorithmen | - | - | X | X | X |
Parameter schreiben per HMI | - | - | - | X | X |
„Power Monitoring“ Algorithmen | - | - | X | X | X |
Scope Support | - | - | - | - | X |