Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten

Zu einem Analytics Projekt liegt eine Konfiguration von HMI Contents (Seiten) und HMI Controls (Anzeigeelemente) vor, die bei der Dashboard Generierung erstellt werden. Diese Konfiguration ist über den Dashboard-Knoten im Solution Explorer ersichtlich und veränderbar. Sie können die Contents und Controls zu jeder Zeit umbenennen, in andere Contents via Drag & Drop verschieben, Kopieren (Ctrl-C, Ctrl-V) und löschen. Ein Control kann ebenfalls über einen Doppelklick editiert werden.

Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 1:

Jedes Analytics Modul besitzt bestehende Control-Mappings, welche über das Fenster Properties auswählbar sind (diese können Sie auch über „Create new Mapping Template“ bzw. über den Angepasste und eigene Controls verwenden (Punkt 2) selbst erstellen/bearbeiten). Sobald ein Control für ein Modul ausgewählt wird, wird dieses unter dem Knoten Dashboard gelistet.

Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 2:

Auf dem Knoten Dashboard und dem Knoten Content können Sie via Rechtsklick neue Contents anlegen.

Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 3:

Ebenso können Sie neue Controls mit einen Rechtsklick auf einen Knoten Content hinzufügen.

Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 4:

Es öffnet sich der Analytics Dashboard Wizard. In diesem Wizard werden Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration zum Hinzufügen eines Controls geleitet.

Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 5:

Analytics Dashboard Wizard

Machen Sie sich mit Wizard vertraut, indem Sie ein Control hinzufügen (Control über das Properties Fenster vom Modul auswählen). Anschließend können Sie die gesamte Konfiguration im Wizard nachsehen, indem Sie einen Doppelklick auf das Control machen. Dort können Sie die einzelnen Konfigurationsschritte nachvollziehen.

Analytics Dashboard Wizard

Wählen Sie ein Control aus. Auf der linken Seite sind alle verfügbaren Controls gelistet. Standardmäßig werden nur Controls gelistet, die Algorithmus unspezifisch sind. Über das Abhaken der Checkbox Show only default Controls sind alle Controls verfügbar.

1. Wählen Sie Single Value, um einen einzelnen Wert im Dashboard anzuzeigen. Drücken Sie auf den Button Next, um fortzufahren.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 6:
2. Sie können nun Daten von einem Modul (1-Module), mehreren Modulen (N-Modules) oder von Virtuellen Inputs (Virtual Inputs) verknüpfen. Wählen Sie für dieses Beispiel 1-Module aus.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 7:
3. Es werden alle Module aus dem Analytics Projekt aufgelistet. Selektieren Sie das Modul, von dem Sie die Daten darstellen möchten. Auf der rechten Seite befindet sich eine Vorschau zu dem selektierten Modul.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 8:
4. Hier erfolgt die Verknüpfung der ersten Control Eigenschaft mit einer Modul Variable. Wählen Sie dazu den anzuzeigenden Wert Value mit der Variable Max.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 9:
5. Auf dieser Übersichtsseite werden alle bestehenden Verknüpfungen aufgelistet. Fügen Sie mit Add eine weitere Verknüpfung hinzu.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 10:
6. Wählen Sie Unit aus und setzen Sie einen Haken bei Set default value, um einen statischen Wert zu vergeben. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Textfeld, tragen Sie dort °C ein.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 11:
7. Ändern Sie Titel des Controls in Max Temperature und fügen Sie über Create das Control-Mapping hinzu.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 12:
8. Im Knoten Dashboard ist das erstelltes Control Max Temperature sichtbar. Mit einem Rechtsklick > Rename können Sie den Content umbenennen.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 13:
Nach einer erfolgreichen HMI und SPS Generierung können Sie zuvor erstelle Seite My Custom Page über die Navigation öffnen. Dort sehen Sie das manuell angelegte Control.
Dashboard Aufbau und Inhalte im Analytics Projekt verwalten 14: