FAQ – Häufig gestellte Fragen und Antworten

In diesem Abschnitt werden häufig gestellte Fragen beantwortet, um Ihnen die Arbeit mit dem TwinCAT Analytics Storage Provider (ASP) zu erleichtern. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team support@beckhoff.com.

  1. Wie kann ich das Tabellenschema von MS SQL mit ASP verwalten?
  2. Kann ich den Storage Provider auf programmierbare Weise steuern?
  3. Ist es möglich, auch Ergebnisse von der Analytics Runtime zu speichern?
  4. Werden in TwinCAT Measurement Produkten Open source Softwarekomponenten verwendet?
  5. Von welchen Einflussfaktoren hängt der Datendurchsatz des Storage Providers ab?
  6. Wie konfiguriere ich meinen lokalen Mosquitto MQTT Message Broker, damit Remote-Systeme Daten senden/empfangen können?
  7. Warum startet der Storage Provider, die Storages aber nicht?
  8. Warum erhalte ich beim Start der PLC die Exception "STL: Memory allocation"?
  9. Was kann ich tun, wenn der TwinCAT Storage Provider vermehrt Verbindungsschwierigkeiten meldet?

Wie kann ich das Tabellenschema von MS SQL mit ASP verwalten?

Über das Tabellenschema müssen Sie sich keine Gedanken machen. Dies wird komplett vom Analytics Storage Provider übernommen. Sie müssen lediglich festlegen, auf welchem Datenbankserver die Daten gespeichert werden sollen. Wenn Sie Daten in Ihrer eigenen Tabellenstruktur sehen möchten, müssen Sie die Daten in eine TwinCAT Analytics Runtime streamen und vom TwinCAT Database Server in Ihrer Struktur schreiben lassen.

Kann ich den Storage Provider auf programmierbare Weise steuern?

Ja, durch die SPS-Schnittstelle für den TwinCAT Storage Provider. Sie können Aufzeichnungen starten/stoppen oder historische Daten (Rohdaten oder Ergebnisdaten) abrufen.

Ist es möglich, auch Ergebnisse von der Analytics Runtime zu speichern?

Ja, das ist möglich. Hierzu können Sie beim Generieren der Analytics Runtime aus dem Analytics Workbench-Konfigurator wählen, dass die Ergebnisse an einen MQTT-Message-Broker gesendet werden sollen. Dieser Datenstrom kann vom Storage Provider erfasst werden.

Werden in TwinCAT Measurement Produkten Open Source Softwarekomponenten verwendet?

Ja es werden verschiedene Open Source Komponenten verwendet.

Bitte sehen Sie dazu die Information auf der Seite Third-party components.

Von welchen Einflussfaktoren hängt der Datendurchsatz des Storage Providers ab?

Der Datendurchsatz hängt von vielen Einflussgrößen ab. In erster Linie von System- und Netzwerkressourcen. Eine Übersicht:

Wie konfiguriere ich meinen lokalen Mosquitto MQTT Message Broker, damit Remote-Systeme Daten senden/empfangen können?

In der Standardkonfiguration erlaubt Mosquitto nur Verbindungen von localhost. Um Verbindungen von anderen Systemen zu erlauben, ergänzen Sie in der mosquitto.conf folgende Zeilen:

•    listener 1883 0.0.0.0
•    allow_anonymous true

Starten Sie anschließend den Mosquitto-Dienst neu. Treten weiterhin Probleme auf, prüfen Sie bitte die Einstellungen in Ihrer Firewall.

Hinweis

Externe Zugriffe absichern

Beachten Sie, dass der Broker durch diese Änderungen für anonyme Zugriffe freigeschaltet ist. Eine sicherere Variante ist es, Zugangsdaten (Benutzername/Passwort) und/oder Zertifikate zu verwenden. Alternativ können Sie Listener für bestimmte IP-Adressen definieren und so die externen Zugriffe beschränken.

Warum startet der Storage Provider, die Storages aber nicht?

Prüfen Sie, ob eine gültige Storage-Provider-Lizenz aktiviert ist. Ohne aktivierte Lizenz starten die einzelnen Storages nicht.

Warum erhalte ich beim Start der PLC die Exception "STL: Memory allocation"?

Eine wahrscheinliche Ursache ist ein zu geringer Router-Speicher. Erhöhen Sie den zugewiesenen Speicher mindestens auf 64 MB, besser auf 128 MB.

Was kann ich tun, wenn der TwinCAT Storage Provider vermehrt Verbindungsschwierigkeiten meldet?

Der TwinCAT Storage Provider kommuniziert per MQTT. Bei Verbindungsschwierigkeiten können Parameter für die Kommunikation mit den MQTT-Brokern in der dafür vorgesehenen Datei ConnectionParameters.xml angepasst werden:

Die Datei liegt standardmäßig im Konfigurationsordner der ASP-Installation:

Windows: C:\ProgramData\Beckhoff\TwinCAT\Functions\TF3520-Analytics-StorageProvider\Configurations

Linux®/TC-BSD: /etc/TwinCAT/3.1/Functions/TF3520-Analytics-Storage-Provider/Configurations/ConnectionParameters.xml

Ist die Datei nicht vorhanden, erzeugt der TwinCAT Storage Provider beim nächsten Start automatisch eine neue Datei mit Standardwerten.

Um die Parameter anzupassen, stoppen Sie den Storage-Provider-Dienst und öffnen Sie die ConnectionParameters.xml in einem Texteditor. Dort passen Sie die gewünschten Werte an und speichern das Dokument. Mit dem nächsten Start des Storage-Provider-Dienstes werden die Änderungen wirksam.