T_ALY_SPRecordData_Desc

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPRecordData_Desc EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_OUTPUT
sRecordDataGuid : GUID;
nStartTimestamp : LINT;
eStatus : E_RecordingState;
nRecordID : LINT;
stRecord : T_ALY_SPRecordData_Cmd;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sRecordDataGuid | GUID | GUID „Key“ zum Identifizieren der Aufnahme |
nStartTimestamp | LINT | Startzeit der Aufnahme. |
eStatus | Status der Aufnahme | |
nRecordID | LINT | Aufnahme ID |
stRecord | Zugehörige Aufnahme Kommando |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-Objekt |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-String |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der Json-Nutzlast |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Json-Nutzlast als String |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |