T_ALY_SPDataStorageInfo

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPDataStorageInfo EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_OUTPUT
stStorage : T_ALY_SPStorageInfo;
eStatus : E_StorageState;
sStatusMessage : STRING(255);
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stStorage | Detaillierte Storage Information | |
eStatus | Status des Storage | |
sStatusMessage | STRING(255) | Storage Status Meldung |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-Objekt |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-String |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der Json-Nutzlast |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Json-Nutzlast als String |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |