T_ALY_SPStorageInfo

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK T_ALY_SPStorageInfo EXTENDS T_ALY_JsonPayload
VAR_OUTPUT
sStorageGuid : GUID;
sStorageName : STRING;
eDataStorageType : E_DataStorageType;
sComment : STRING(255);
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
sStorageGuid | GUID | Individuelle GUID eines Storage |
sStorageName | STRING | Name des Storage |
eDataStorageType | Storage Typ | |
sComment | STRING(255) | Kommentar zum Storage |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
---|---|---|
Reset |
| Zurücksetzen aller Werte im Nutzlast-FB |
Init_JsonValue | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-Objekt |
Init_String | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Initialisierung des FB mit Json-String |
GetJsonLength | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Länge der Json-Nutzlast |
GetJsonString | Vererbt von T_ALY_JsonPayload | Abrufen der Json-Nutzlast als String |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.25 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_AnalyticsStorageProvider |