FB_ALY_SignalGenerator_1Ch

Der Signal Generator 1Ch kann zur Erzeugung verschiedener Signalverläufe genutzt werden. Die Signalform, die Frequenz, die Amplitude sowie der Offset können individuell eingestellt werden.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_SignalGenerator_1Ch
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    fSignal: LREAL;
END_VAR

FB_ALY_SignalGenerator_1Ch 1: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

fSignal

LREAL

Ausgabe des konfigurierten Signals

FB_ALY_SignalGenerator_1Ch 2: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

Beispiel

VAR
    fbSignalGenerator : FB_ALY_SignalGenerator_1Ch;
    eFunctionType : E_ALY_FunctionType := E_ALY_FunctionType.Sine;
    fSampleRate : LREAL := 1000.0;
    fFrequency : LREAL := 50.0;
    fAmplitude : LREAL := 100.0;
    fOffset : LREAL := 0.0;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;

    fbSignalGenerator.Configure(eFunctionType, fSampleRate, fFrequency, fAmplitude, fOffset);
END_IF

// Call algorithm
fbSignalGenerator.Call();

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics