Configure

Konfigurieren des Algorithmus.

Syntax

Definition:

METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
    eFunctionType : E_ALY_FunctionType;
    fSampleRate : LREAL;
    fFrequency : LREAL;
    fAmplitude : LREAL;
    fOffset : LREAL;
END_VAR

Configure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

eFunctionType

E_ALY_FunctionType

Funktionstyp des generierten Signals.
Const: Konstant
Rectangle: Rechteckfunktion
Sawtooth: Sägezahnfunktion
Sine: Sinusfunktion
Triangle: Dreiecksfunktion

fSampleRate

LREAL

Sample Rate des zu analysierenden Systems.

fFrequency

LREAL

Frequenz des generierten Signals.

fAmplitude

LREAL

Konfiguration der Signalamplitude.

fOffset

LREAL

Konstanter Versatz des generierten Signals.

Configure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Configure

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.