FB_ALY_TimespanCompare_1Ch

Der Timespan Compare 1Ch vergleicht den Eingangswert mit einem Referenzwert und liefert das Ergebnis dieser Vergleichsoperation. Als Eingang wird eine Zeitspanne mit einer Auflösung von 1 ns unterstützt. Der Operator, der Referenzwert und der Zählmodus können einzeln konfiguriert werden.

Syntax

Definition:

FUNCTION_BLOCK FB_ALY_TimespanCompare_1Ch
VAR_INPUT
    bPersistent: BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
    ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
    bError: BOOL;
    bNewResult: BOOL;
    bConfigured: BOOL;
    bOperationOut: BOOL;
    nCount: ULINT;
    fbTimeLastEvent: FB_ALY_DateTime;
END_VAR

FB_ALY_TimespanCompare_1Ch 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

bPersistent

BOOL

Ist der Wert TRUE, werden die internen Daten persistent gespeichert.

FB_ALY_TimespanCompare_1Ch 2: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

ipResultMessage

I_TcMessage

Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist.

bError

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, wenn ein Fehler auftritt.

bNewResult

BOOL

Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang TRUE.

bConfigured

BOOL

Zeigt TRUE an, wenn der Baustein erfolgreich konfiguriert ist.

bOperationOut

BOOL

Ergebnis der Vergleichsoperation.

nCount

ULINT

Wird inkrementiert, wenn der Ausgangswert bOperationOut=TRUE ist. Das Verhalten ist abhängig von dem Konfigurationsparameter eCountMode.

fbTimeLastEvent

FB_ALY_DateTime

Zeitstempel des letzten Wechsels zu bOperationOut=TRUE.

FB_ALY_TimespanCompare_1Ch 3: Methoden

Name

Definitionsort

Beschreibung

Call()

Local

Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration.

Configure()

Local

Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen.

Reset()

Local

Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück.

SetChannelValue()

Local

Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. Auflösung der Zeitwerte in 1 ns.

Beispiel

VAR
    fbTimespanCompare : FB_ALY_TimespanCompare_1Ch;
    fbSystemTime : FB_ALY_GetSystemTime;
    tReference : FB_ALY_Timespan :=(wSeconds := 42);
    eComparisonOperator : E_ALY_ComparisonOperator := E_ALY_ComparisonOperator.GreaterThan;
    eCountMode : E_ALY_CountMode := E_ALY_CountMode.OnChange;
    bUseAbsValues : BOOL := FALSE;
    bConfigure : BOOL := TRUE;
    tInput : LTIME;
END_VAR
// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
    bConfigure := FALSE;

    fbTimespanCompare.Configure(tReference, eComparisonOperator, eCountMode, bUseAbsValues);
END_IF

// Get current system time
fbSystemTime.Call();

// Call algorithm
fbTimespanCompare.SetChannelValue(tInput);
fbTimespanCompare.Call(fbSystemTime.tSystemTime);

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v3.1.4024.0

PC oder CX (x64, x86)

Tc3_Analytics