Configure

Konfigurieren des Algorithmus. Kanalspezifische Parameter werden mit Hilfe der Methode ConfigueChannel() festgelegt.

Syntax

Definition:

METHOD Configure : BOOL
VAR_INPUT
    tReference : FB_ALY_Timespan;
    eComparisonOperator : E_ALY_ComparisonOperator;
    eCountMode : E_ALY_CountMode;
    bUseAbsValues : BOOL;
END_VAR

Configure 1: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

tReference

FB_ALY_Timespan

Referenzwert für die Vergleichsoperation. Auflösung in 1 ns.

eComparisonOperator

E_ALY_ComparisonOperator

Gibt an, ob der Eingangswert größer, größer oder gleich, gleich, kleiner oder gleich, kleiner oder ungleich dem Referenzwert sein soll.

eCountMode

E_ALY_CountMode

Modus des Ergebniszählers.

OnChange: Der Zähler zählt jedes Mal, wenn sich das Ergebnis auf TRUE ändert.
Cyclic: Der Zähler inkrementiert jeden Zyklus, wenn die Bedingung TRUE ist.

bUseAbsValues

BOOL

Wenn TRUE, werden die absoluten Werte der Eingangssignale und der Referenz verwendet.

Configure 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

Configure

BOOL

Gibt TRUE zurück, wenn erfolgreich.