FB_ALY_ScalerFitting
Das Scaler Fitting-Modul kann verwendet werden, um die Parameter für ein Feature-Scaling zu ermitteln und in einer Datei abzuspeichern. Anschließend können diese Parameter im Scaler-Modul verwendet werden.
Abhängig vom Betriebsmodus werden die für die Skalierung erforderlichen Parameter ermittelt.
Normalisierung:

Standardisierung:

Syntax
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ScalerFitting
VAR_OUTPUT
ipResultMessage: Tc3_EventLogger.I_TcMessage;
bError: BOOL;
bNewResult: BOOL;
bConfigured: BOOL;
fScalingParam1: LREAL;
fScalingParam2: LREAL;
bBusy: BOOL;
eState: E_TeachState;
END_VAR
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
ipResultMessage | Beinhaltet nähere Informationen zum aktuellen Rückgabewert. Für diesen speziellen Schnittstellenzeiger ist intern sichergestellt, dass er immer gültig/zugewiesen ist. | |
bError | BOOL | Der Ausgang ist |
bNewResult | BOOL | Wenn ein neues Ergebnis berechnet wurde, ist der Ausgang |
bConfigured | BOOL | Zeigt |
fScalingParam1 | LREAL | Gibt den ersten Skalierungsparameter abhängig vom Skalierungsmodus aus: |
fScalingParam1 | LREAL | Gibt den zweiten Skalierungsparameter abhängig vom Skalierungsmodus aus: |
bBusy | BOOL |
|
eState | Aktueller Zustand des Funktionsbausteins. Siehe Zustandsdiagramm. |
Methoden
Name | Definitionsort | Beschreibung |
|---|---|---|
Call() | Local | Methode zur Berechnung der Ausgänge für eine bestimmte Konfiguration. |
Configure() | Local | Allgemeine Konfiguration des Algorithmus mit seinen parametrisierten Bedingungen. |
GetBusyState() | Local | Diese Methode liefert den Zustand Busy des Funktionsbausteins. |
Reset() | Local | Setzt alle internen Zustände oder die bisher durchgeführten Berechnungen zurück. |
SetChannelValue() | Local | Methode zur Übergabe von Werten an den Algorithmus. |
SwitchState_Idle() | Local | Methode, um den Funktionsbaustein in den Zustand Idle zu versetzen, wenn der Einlernvorgang abgeschlossen ist. |
SwitchState_Teach() | Local | Methode, um den Funktionsbaustein in den Einlernmodus zu versetzen. |
UpdateState() | Local | Aktualisierung des Zustands, nachdem eine Zustandsänderung mit einer der SwitchState-Methoden initiiert wurde. Wird so lange aufgerufen bis der Zielzustand erreicht ist. |
Zustandsdiagramm
Aufgrund des asynchronen Dateizugriffs in Echtzeitanwendungen benötigt dieser Funktionsbaustein eine Zustandsmaschine, um den Dateizugriff vorzubereiten und abzuschließen.
Beim Start ist der Funktionsbaustein im Zustand Idle. Um die eingehenden Daten in eine Datei zu schreiben, muss er in den Zustand Teach wechseln. Daher muss die Methode SwitchState_Teach() einmal aufgerufen werden, um den Funktionsbaustein in den Zustand PendingTeach zu versetzen. Anschließend muss die Methode UpdateState() aufgerufen werden, bis sich der Funktionsbaustein im Zustand Teach befindet. In diesem Zustand können ein oder mehrere Einlernzyklen durchlaufen werden. Wenn der Funktionsbaustein keine weiteren Zyklen einlernen soll, kann er wieder in den Zustand Idle versetzt werden. Um den Zustandswechsel zu initiieren, muss die Methode SwitchState_Idle() aufgerufen werden. Anschließend muss die Methode UpdateState() aufgerufen werden, bis sich der Funktionsbaustein im Zustand Idle befindet.
Zustandsdiagramm für den Einlernvorgang der Daten:

Beispiel
VAR
fbScalerFitting : FB_ALY_ScalerFitting_1Ch;
tTimeout : TIME := T#5S;
eScalingMode : E_ALY_ScalingMode := E_ALY_ScalingMode.Normalization;
sFilePath : STRING := '%TC_BOOTPRJPATH%\Scaler.json';
bConfigure : BOOL := TRUE;
eState : E_ALY_TeachState := E_ALY_TeachState.Idle;
bTeach : BOOL;
fInput : LREAL;
bFit : BOOL;
END_VAR// Configure algorithm
IF bConfigure THEN
bConfigure := FALSE;
fbScalerFitting.Configure(eScalingMode, tTimeout, sFilePath);
END_IF
// Call algorithm
eState := fbScalerFitting.eState;
CASE eState OF
E_ALY_TeachState.Idle:
IF bTeach THEN
fbScalerFitting.SwitchState_Teach();
fbScalerFitting.UpdateState();
END_IF
E_ALY_TeachState.Teach:
fbScalerFitting.SetChannelValue(fInput);
fbScalerFitting.Call(bFit);
IF NOT bTeach THEN
fbScalerFitting.SwitchState_Idle();
fbScalerFitting.UpdateState();
END_IF
E_ALY_TeachState.Pending,
E_ALY_TeachState.PendingIdle,
E_ALY_TeachState.PendingTeach:
fbScalerFitting.UpdateState();
eState := fbScalerFitting.eState;
END_CASEVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024.0 | PC oder CX (x64, x86) | Tc3_Analytics |