FB_ALYC_MqttStreamHelper
Dieser Funktionsbaustein repräsentiert einen Analytics Stream Helper im MQTT-Modus. Über die ObjectId als Eingangsvariable kann der Zusammenhang zu einem bestehenden Stream Helper hergestellt werden. Dieser muss im MQTT-Modus konfiguriert sein. Über die Methoden Start/Stop kann der Stream gesteuert werden und mit Reconfigure rekonfiguriert werden. Dazu wird der Methode eine Struktur des Typs ST_ALYC_MqttStreamHelperConfig übergeben, die die neuen Konfigurationsparameter enthält. Bei der Rekonfiguration werden, ausgehend vom OP-Zustand die TcCom-Zustände SAFEOP, PREOP, SAFEOP, OP in dieser Reihenfolge durchlaufen. Da alle Zustände unterhalb von SAFEOP nicht mehr im Echtzeit-Modus laufen, die restliche TwinCAT-Laufzeit aber schon, muss die Rekonfiguration asynchron zum Task-Zyklus erfolgen, wobei die Methode Reconfigure zyklisch aufgerufen werden soll, solange nicht der OP-Zustand wieder erreicht ist. Die Eigenschaften bConnected, bStarted etc. geben Auskunft über den aktuellen Zustand des Stream Helpers. Fehler können über den Ausgang bError und die dazugehörige ipResultMessage erfasst werden.
Definition:
FUNCTION_BLOCK FB_ALYC_MqttStreamHelper
VAR_INPUT
{attribute 'tcinitsymbol'}
nObjectID : OTCID := 0;
nNumInputBuffer : UDINT := 20;
END_VAR
VAR_OUTPUT
ipResultMessage : I_TcMessage := fbResult;
bError : BOOL := FALSE;
bNewResult : BOOL := FALSE;
bInitialized : BOOL := FALSE;
nNumElements : UDINT;
eReconfigState : E_ALYC_ReconfigState := E_ALYC_ReconfigState.DONE;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nObjectID | OTCID | TcCom-Object ID des referenzierten StreamHelpers. Diese kann unter dem Reiter ‚Init-Symbole‘ des entsprechenden PLC-Instanz Knotens im System Manager Projektbaum initialisiert werden. |
nNumInputBuffer | UDINT | Maximale Anzahl an gepufferten Symbol-Werten (Samples) in den Symbol Queues. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bInitialized | BOOL | TRUE, wenn der Funktionsbaustein initialisiert ist und benutzt werden kann. Die Initialisierung erfolgt automatisch nach dem Setzen von TwinCAT in den Run Mode. |
bError | BOOL | TRUE, wenn ein Fehler aufgetreten ist. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Nachricht EventLogger |
eReconfigState | E_ALYC_ReconfigState | Der Zustand der Zustandsmaschine während der Rekonfiguration. |
bNewResult | BOOL | TRUE, wenn neue Werte in die Symbol Queues eingelesen wurden. |
nNumElements | UDINT | Anzahl an neuen Werten, in den Symbol Queues |
Methoden
Name | Rückgabe Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Reconfigure | BOOL | Reconfigure the stream helper with a ST_ALYC_MqttStreamHelperConfig as parameter. Rückgabe von TRUE, wenn erfolgreich. |
Call | BOOL | Hauptmethode, die stets zyklisch aufgerufen werden sollte. TRUE, wenn erfolgreich. |
AddIotSymbol | BOOL | Füge ein Symbol des Typs I_ALYC_IotSymbol zur internen Symbol-Liste hinzu, dessen Werte empfangen werden sollen. TRUE, wenn erfolgreich. |
ReleaseIotSymbol | BOOL | Entferne ein Symbol des Typs I_ALYC_IotSymbol von internen Symbol-Liste. TRUE, wenn erfolgreich. |
ReleaseAllIotSymbols | BOOL | TRUE, wenn erfolgreich. |
ContainsIotSymbol | BOOL | TRUE, wenn Symbol des Typs I_ALYC_IotSymbol in der internen Symbol-Liste. |
Eigenschaften
Name |
Typ |
Richtung |
Beschreibung |
---|---|---|---|
bConnected | BOOL | get | TRUE , wenn eine MQTT-Verbindung besteht. |
bReconnect | BOOL | get/set | Wenn TRUE, unterbreche die MQTT-Verbindung, wenn FALSE, erneuere die MQTT-Verbindung. |
sStream | STRING(255) | get/set | MQTT-Empfangs-Topic im Format <MainTopic>/<StreamTopic> |
nNumIotSymbolsRegistered | UDINT | get/set | Anzahl der hinzugefügten Iot-Symbole. |