Installation TwinCAT/BSD

Der TwinCAT 3 UI Client steht als Paket für TwinCAT/BSD im Repository zur Verfügung. Über folgenden Befehl kann das Package mit Root-Rechten in der Shell installiert werden:

doas pkg install TF1200-UI-Client

Unter TwinCAT/BSD wird der UI Client mit Scripten ausgeliefert, welche die Einrichtung der grafischen Oberfläche erleichtern. Wechseln Sie in den Pfad mit dem Befehl:

cd /usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/scripts

Bei Ausführung der Skripte mit dem Parameter --help wird deren Anwendung beschrieben.

Rufen Sie folgenden Befehl auf um die grafische Umgebung unter TwinCAT/BSD einzurichten:

doas ./setup-full.sh --user=TF1200 --autologin --autostart

Parameter

Beschreibung

--user

Benutzer der automatisch erzeugt wird und zur Videogruppe hinzugefügt wird, falls dieser noch nicht vorhanden ist. Es ist empfohlen einen dedizierten User zu verwenden, der nicht Administrator/Root ist.

--autologin

Richtet den Autologin in das Betriebssystem für den spezifischen User ein (optional).

--autostart

Richtet den Autostart des UI-Clients ein (optional).

Nach dem Start wird die Konfigurationsdatei config.json unter diesem Pfad angelegt: /home/tf1200/.config/TF1200-UI-Client