Konfigurationsdatei
Der UI Client wird über die Datei config.json konfiguriert. Die Datei liegt abhängig vom Betriebssystem in folgenden Verzeichnissen.
![]() | Die config.json Datei wird beim ersten Starten des TwinCAT 3 UI Clients erstellt. |
Betriebssystem | Pfad zur Konfiguration | Pfad zur Hilfeseite |
|---|---|---|
Windows | %AppData%\Roaming\Beckhoff\TF1200-UI-Client | %TwinCAT3dir%\Functions\TF1200-UI-Client\documentation\TF1200-UI-Client.html |
TwinCAT Runtime für Linux® | /home/<USER>/.config/TF1200-UI-Client USER = Benutzer für den der UI Client installiert wurde. | /etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/documentation/TF1200-UI-Client.html |
TwinCAT/BSD | /home/<USER>/.config/TF1200-UI-Client USER = Benutzer für den der UI Client installiert wurde. | /usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/documentation/TF1200-UI-Client.html |
*Als StartUrl wird die Hilfeseite gesetzt und wird beim ersten Start angezeigt.
In der Konfigurationsdatei liegen folgende Eigenschaften vor.
Eigenschaft | Default-Wert* | Default-Konfig | Datentyp | Beispiele | Beschreibung | Erforderlich | Enthalten ab Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
allowMove | True | True | Boolean | True / False | Erlaubt das Verschieben des Fensters, wenn der Kiosk Modus deaktiviert ist. | - |
|
allowResize | True | True | Boolean | True / False | Erlaubt die Größe des Fensters zu ändern, wenn der Kioskmode deaktiviert ist. |
|
|
autoUpdateConfig | False | True | Boolean | True / False | Aktiviert die automatische Aktualisierung der Konfigurationsdatei mit neuen Eigenschaften für zukünftige Versionen. | - |
|
commandLineSwitches | - | - | String Array | “ignore-certificate-errors” | Plattformspezifische Kommandozeilenschalter, die von Electron unterstützt und von Chromium ohne führende Bindestriche gemäß der folgenden Dokumentation gelesen werden: https://www.electronjs.org/docs/latest/api/command-line-switches. | - |
|
configVersion | 1.5 | 1.5 | String | Wird vom UI-Client gesetzt. | Aktuelle Version der config.json Datei. | ✔ |
|
defaultTheme | ““ | ““ | String | "system" "light" "dark" | Standard-Theme, das verwendet wird, um den Wert zu überschreiben und zu ersetzen, den Chromium intern verwenden will. | - |
|
enableDevTools | True | True | Boolean | True / False | Aktivieren Sie Entwicklerwerkzeuge, damit sie automatisch oder durch Drücken der konfigurierten Taste oder Tastenkombination geöffnet werden können. | - |
|
enableIncognitoMode | True | True | Boolean | True / False | Aktivieren Sie den Inkognito-Modus, damit die sitzungsbezogenen Daten im Speicher beim Schließen der Anwendung gelöscht werden. | - |
|
enableKioskMode | True | False | Boolean | True / False | Aktivieren Sie den Kioskmodus, damit die Anwendung im Vollbildmodus läuft und die Menüleiste entfernt wird. | - |
|
enableMenuBar | True | False | Boolean | True / False | "Enable the default menu bar. This setting is ignored and the menu bar is disabled if kiosk mode is enabled." | - |
|
extensions | “” | ““ | Object | {name: “MyExtension“, version: “1.0.0“, directory: “ "%ProgramData%\\Beckhoff\\TcUiClient\MyExtension”, debugPort:60000} | Name der Erweiterung Semantische Versions-Nr Pfad der Erweiterung, die die Datei „<Name>.Config.json“ zum Beschreiben der Extension enthält. Port (1-65535) zum Debuggen der Erweiterung. | Wenn gesetzt wird der Name, die Version und der Pfad zum Verzeichnis benötigt. |
|
fallbackUrl | ““ | ““ | String | file:///C:\\Program Files (x86)\\Beckhoff\\TwinCAT\\Functions\\TF1200-UI-Client\\overview\\index.html | Fallback-Adresse die geöffnet wird, wenn die StartURL nicht erreichbar ist und alle Retry-Versuche fehlschlagen. |
| 1.13.0 |
historyGoBackKeys | Alt+Left | Alt+Left | String | Alt+Left | Tastenkombination, um in der Browser Historie zurück zu gehen. |
|
|
historyGoForwardKeys | Alt+Right | Alt+Right | String | Alt+Right | Tastenkombination, um in der Browser Historie vor zu gehen. |
|
|
maxVisualZoomLevelLimit | 1 | 1 | Number | - | Der maximale Grenzwert für die Verkleinerung und Vergrößerung. Der Standardwert legt fest, dass das Zoomen nur bis zu 100 % der Originalgröße erlaubt ist, was bedeutet, dass überhaupt kein Zoomen erlaubt ist. Größere Werte erlauben das Zoomen bis zur angegebenen Grenze, z. B. 200 %, wenn ein Wert von 2 angegeben ist. | - |
|
openDevTools | False | False | Boolean | True / False | Öffnet die Entwicklertools automatisch im Browserfenster, wenn sie aktiviert sind. | - |
|
persistPosition | False | True | Boolean | True / False | Die aktuelle Position des Browserfensters wird beim Schließen persistiert, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. | - |
|
persistSize | False | True | Boolean | True / False | Die aktuelle Größe des Browserfensters wird beim Schließen persistiert, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. | - |
|
position | - | Wird gespeichert beim Beenden des Clients, wenn persistSize=true gesetzt ist. | Object | {“x“: 100, y: 100} Datentyp x = Integer y = Integer | Legt die Position des Browserfensters relativ zur linken oberen Ecke des Hauptbildschirms fest, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. | Wenn gesetzt, müssen x und y angegeben sein. |
|
quitApplicationKeys | “Esc“ | “Esc“ | String | "Alt+F4", "CmdOrCtrl+W" | Definiert die Taste oder Tastenkombination zum Beenden der Anwendung. | - |
|
reloadBrowserWindowKeys | ““ | “F5“ | String | "F5", "CmdOrCtrl+R" | Legt die Taste oder Tastenkombination fest, mit der das Browserfenster neu geladen wird. | - |
|
retryErrorCodes | [ ] | [-7,-100,-101,-102,-103,-104,-106,-109,-118,-119,- | Array (Integers) | Die vollständige Liste der Fehlercodes und ihre Bedeutung finden Sie hier: https://source.chromium.org/chromium/chromium/src/+/main:net/base/net_error_list.html | Netzwerk Fehlercodes von Chromium, bei denen das Laden der angegebenen Start-URL erneut versucht werden soll, wenn dies fehlschlägt. | - |
|
retryInterval | 0 | 5000 | Integer | - | Intervall in Millisekunden, um das Laden der angegebenen Start-URL zu wiederholen, wenn dies fehlschlägt. Wird 0 angegeben, wird das Laden der angegebenen Start-URL im Fehlerfall nicht erneut versucht. | - |
|
retryMaxCount
| 0 | 5 | Integer | - | Maximale Anzahl an Wiederholungen, um die angegebene Start-URL zu laden, wenn dies fehlschlägt. Wenn 0 angegeben wird, wird das Laden der angegebenen Start-URL im Fehlerfall nicht wiederholt | - |
|
size | - | {"width": 800, "height": 600} | Object | - | Legt die Größe des Browserfensters fest, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist. | - |
|
startUrl | Windows: "%ProgramData%\\Beckhoff\\TcUiClient\\resources\\app.asar\\doc\\TF1200-UI-Client.html" TwinCAT/BSD: "/usr/local/www/${USER}/TF1200-UI-Client/default.html" |
| String | "https://www.beckhoff.com/" “https://127.0.0.1:2020/” | URL der Website oder (plattformspezifisch) Pfad der lokalen HTML-Datei, die beim Start geladen wird. Umgebungsvariablen in plattformspezifischer Schreibweise werden ersetzt, wenn sie vorhanden sind. | ✔ |
|
toggleDevToolsKeys | “” | “” | String | "F12", "CmdOrCtrl+Shift+I"
| Definiert die Taste oder Tastenkombination zum Umschalten der Entwicklerwerkzeuge, wenn diese aktiviert sind. | - |
|
windowTitle | ““ | ““ | String | “TwinCAT UI Client“ | Titel des Browserfensters. Wenn kein Titel angegeben wird, wird der Titel der Website oder der lokalen HTML-Datei verwendet, die beim Start geladen wird. | - |
|
*Default-Wert gilt, wenn die Eigenschaft in der Konfiguration nicht gesetzt ist.
