Installation

Systemvoraussetzungen

Technische Daten

Beschreibung

Betriebssystem

Windows 10, Windows 11

Zielplattform

Windows

Minimale TwinCAT-Version

TwinCAT 3.1.4026

TwinCAT-Lizenzen

TF1140 TwinCAT 3 TestFramework

TwinCAT Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)

Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026 im Kapitel TwinCAT-Software verwalten.

Installieren Sie den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:

Lizenzierung

Das TF1140 TwinCAT 3 TestFramework bietet Ihnen eine 7-Tage-Testlizenz, mit der Sie auf Ihrem lokalen Engineering-Gerät Ihre Tests erstellen und lokal laufen lassen können. Um die Funktion für automatische Tests, zum Beispiel Tests in einer Pipeline, nutzen zu können, benötigen Sie eine Lizenz für die Vollversion des Produkts. Im Folgenden finden Sie die Erklärungen zu beiden Lizenzierungsarten.

Lizenzierung der 7-Tage-Testversion einer TwinCAT 3 Function

Installation 1:

Eine 7-Tage-Testversion kann nicht für einen TwinCAT-3-Lizenz-Dongle freigeschaltet werden.

1. Starten Sie die TwinCAT-3-Entwicklungsumgebung (XAE).
2. Öffnen Sie ein bestehendes TwinCAT-3-Projekt oder legen Sie ein neues Projekt an.
3. Wenn Sie die Lizenz für ein Remote-Gerät aktivieren wollen, stellen Sie das gewünschte Zielsystem ein. Wählen Sie dazu in der Symbolleiste in der Drop-down-Liste Choose Target System das Zielsystem aus.
Die Lizenzierungseinstellungen beziehen sich immer auf das eingestellte Zielsystem. Mit der Aktivierung des Projekts auf dem Zielsystem werden automatisch auch die zugehörigen TwinCAT-3-Lizenzen auf dieses System kopiert.
4. Klicken Sie im Solution Explorer im Teilbaum SYSTEM doppelt auf License.
Installation 2:
Der TwinCAT-3-Lizenzmanager öffnet sich.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Manage Licenses. Aktivieren Sie in der Spalte Add License das Auswahlkästchen für die Lizenz, die Sie Ihrem Projekt hinzufügen möchten (z. B. „TF4100 TC3 Controller Toolbox“).
Installation 3:
6. Öffnen Sie die Registerkarte Order Information (Runtime).
In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen wird die zuvor ausgewählte Lizenz mit dem Status „missing“ angezeigt.
7. Klicken Sie auf 7 Days Trial License..., um die 7-Tage-Testlizenz zu aktivieren.
Installation 4:
Es öffnet sich ein Dialog, der Sie auffordert, den im Dialog angezeigten Sicherheitscode einzugeben.
Installation 5:
8. Geben Sie den Code genauso ein, wie er angezeigt wird, und bestätigen Sie ihn.
9. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog, der Sie auf die erfolgreiche Aktivierung hinweist.
In der tabellarischen Übersicht der Lizenzen gibt der Lizenzstatus nun das Ablaufdatum der Lizenz an.
10. Starten Sie das TwinCAT-System neu.
Die 7-Tage-Testversion ist freigeschaltet.

Lizenzierung der Vollversion einer TwinCAT 3 Function

Die Beschreibung der Lizenzierung einer Vollversion finden Sie im Beckhoff Information System in der Dokumentation „TwinCAT-3-Lizenzierung“.