Installation
Systemvoraussetzungen
Technische Daten | Voraussetzungen |
|---|---|
Betriebssystem | Windows 10, 11 |
Zielplattform | PC-Architektur (x64) |
Arbeitsspeicher | Mindestens 16 GB / Empfohlen 32 GB |
TwinCAT-Version | TwinCAT 3.1 Build 4026 |
Erforderliche TwinCAT-Lizenz | TE8400 TwinCAT 3 MTP Engineering |
TwinCAT 3 Package Manager: Installation (TwinCAT 3.1 Build 4026)
Wenn Sie TwinCAT 3.1 Build 4026 (und höher) auf dem Betriebssystem Microsoft Windows verwenden, installieren Sie diese Function über den TwinCAT Package Manager (TcPkg). Eine ausführliche Anleitung zur Installation von Produkten finden Sie im Kapitel TwinCAT-Software verwalten in der Installationsanleitung TwinCAT 3.1 Build 4026.
Hinweis | |
Unvorbereiteter TwinCAT-Neustart kann Datenverlust erzeugen Die Installation dieser Function hat unter Umständen einen TwinCAT-Neustart zur Folge.
|
TwinCAT Package Manager UI
Installieren Sie über das TcPkg User Interface (UI) den folgenden Workload, um das Produkt nutzen zu können:
- TE8400 | TwinCAT 3 MTP Engineering
Es wird unter der Kategorie „Industry Specifc“ gelistet:

TwinCAT Package Manager CLI
Über das TcPkg Command Line Interface (CLI) können Sie sich die verfügbaren Workloads auf dem System anzeigen lassen:
tcpkg list -t workloadNutzen Sie für die Installation des Workloads den folgenden Befehl:
tcpkg install TE8400.MTP.XAESoftware Updates and Changelog
Updates werden regelmäßig über den TwinCAT Package Manager bereitgestellt. Informationen zu neuen Funktionen können Sie unter folgendem Link nachlesen: