Systemanforderungen

Die folgende Tabelle beschreibt die technischen Systemvoraussetzungen für den reinen Betrieb der Anwendung.

Technische Daten

Beschreibung

Betriebssystem

Windows 10, 11

Zielplattform

PC-Architektur (x86,x64)

Anzahl logischer Prozessoren

Mindestens 2

Minimale TwinCAT-Version

TwinCAT 3.1 Build 4026

Erforderliches TwinCAT-Setup-Level

TwinCAT 3 XAE, XAR, ADS

Benötigte TwinCAT-Lizenz

TE6100 TC3 OPC UA Nodeset Editor L1

TE6101 TC3 OPC UA Nodeset Editor L2 (optionale Zusatzlizenz)

Systemanforderungen 1:

TF6100 TC3 OPC UA Server

Dieses Produkt arbeitet mit dem TwinCAT OPC UA Server zusammen, um ein erstelltes Nodeset auszuführen und es im Adressraum des Servers anzuzeigen. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt TF6100 TC3 OPC UA Server lokal und/oder auf Ihrem Zielsystem installiert ist.

Auch wenn der Nodeset Editor mit dem TwinCAT OPC UA Server zusammenarbeitet, müssen beide Produkte nicht auf demselben System installiert sein. Die Systemanforderungen pro Produkt gelten jeweils nur für das System auf dem ein Produkt installiert ist. Weitere Informationen sind unter Verwendungsszenarien zu finden.

Systemanforderungen 2:

Versionskompatibilität TE6100 und TF6100

Um den vollen dokumentierten Funktionsumfang des aktuellen TwinCAT OPC UA Nodeset Editors (TE6100) mit dem TwinCAT OPC UA Server (TF6100) nutzen zu können, muss dieser in Version 5.2.112 oder höher installiert sein. Die Verwendung einer alten Version wird nicht empfohlen.