Time Based Envelope 1Ch

Time Based Envelope 1Ch 1:

Der Algorithmus Time Based Envelope 1Ch vergleicht, ob die periodischen Eingangsdaten innerhalb einer konfigurierten Bandbreite von Werten liegen, die aus einer Datei gelesen werden. Dabei kann es sich beispielsweise um ein Referenzsignal handeln, welches zuvor mit dem Time Based Teach Path 1Ch erlernt wurde. Der Vergleich beginnt, wenn das Signal des Flags Start Period TRUE ist. Es wird empfohlen, Time Based Envelope 1Ch aufgrund des konkurrierenden Dateizugriffs nicht gleichzeitig mit Time Based Teach Path 1Ch zu verwenden. Stattdessen sollte zunächst ein Referenzsignal mit dem Time Based Teach Path 1Ch eingelernt werden und erst im Anschluss die Auswertung mithilfe des Time Based Envelope 1Ch erfolgen.

Optional kann ein boolesches Signal für den Eingang Enable Execution ausgewählt werden, sodass der Algorithmus nur aktiv ist, wenn der Wert des ausgewählten Signals TRUE ist.

Konfigurationsoptionen

Ausgangswerte

Standard HMI Controls

Für den Algorithmus Time Based Envelope 1Ch sind die folgenden HMI Controls für die Generierung eines Analytics Dashboards verfügbar:

1. Das TimeBasedEnvelope Control visualisiert die Ausgangswerte Executing Comparison, Lower Band, Upper Band, Within Band, Compare Result, Count Within Band, Count Smaller, Count Bigger, Current Compared Cycles, State und Value Number.

Time Based Envelope 1Ch 2:

2. Das Table Control oder Multivalue Control visualisiert alle Ausgangswerte: Executing Comparison, State, Lower Band, Upper Band, Within Band, Compare Result, Current Compared Cycles, Count Within Band, Count Smaller, Count Bigger, Value Number.

Time Based Envelope 1Ch 3:
Time Based Envelope 1Ch 4:
Time Based Envelope 1Ch 5:

Alternativ können im Algorithmus Time Based Envelope mit dem Mapping Wizard kundenspezifische HMI Controls gemappt werden.