ICheckLicenseResult
[ Schnittstelle ]
export interface ICheckLicenseResult extends TcHmi.IResultObject {
count?: number;
expireTimeUTC?: string;
result?: number | CheckLicenseResult;
}
Stellt Informationen vom TwinCAT 3 ADS-Lizenzserver für eine bestimmte Lizenz zur Verfügung.
Eigenschaften
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
count [ Optional ] | Anzahl der Instanzen. | |
expireTimeUTC [ Optional ] | Ablaufdatum als ISO 8601 Zeichenkette. Beispiel "2019-03-25T00:25:27.70955161Z" | |
result [ Optional ] | Ergebnis der Lizenzprüfung |
![]() | Verfügbar ab Version 1.12 |