updateEx2
[ Funktion ]
public static updateEx2(
requestOptions:
symbolName: string,
settings: TcHmi.Server.Historize.IEntrySettings,
options: TcHmi.Server.Historize.ISetting | null,TcHmi.
Server.IRequestOptions | null,
callback?: null | ((this: void, data: TcHmi.IResultObject) => void)
): TcHmi.IErrorDetails;
Aktualisiert die Einstellungen eines Symbols in der Historize-Konfiguration des Servers.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
symbolName | Der Name des Symbols. | |
settings | Die Einstellungen der Aufnahme. | |
options | Optionen | |
requestOptions | Optionen des Server-Requests | |
callback [ Optional ] | null | (data: TcHmi.IResultObject) => void | Asynchrone Callback Funktion, die ausgelöst wird, wenn die Aktion abgeschlossen wurde. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
---|---|
Liefert eine Rückmeldung, ob die Operation erfolgreich abgeschickt worden konnte. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10.670.0 |
Beispiel - JavaScript
var settings = {
RECORDINGENABLED: false,
};
TcHmi.Server.Historize.updateEx2('PLC1.MAIN.nInt2', settings, {}, {timeout: 2000}, function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Success
} else {
// Error
}
});