addEx2
[ Funktion ]
public static addEx2(
symbolName: string,
settings: TcHmi.Server.Historize.IEntrySettings,
options: TcHmi.Server.Historize.ISetting | null,
requestOptions: TcHmi.Server.IRequestOptions | null,
callback?: null | ((this: void, data: TcHmi.IResultObject) => void) = null
): TcHmi.IErrorDetails;Fügt ein Symbol zur Historize-Konfiguration des Servers hinzu.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
symbolName | Der Name des Symbols. | |
settings | Die Einstellungen des Eintrages in der Historize- Konfiguration. | |
options | Optionen | |
requestOptions | Optionen des Server-Requests | |
callback [ Optional ] | null | (data: TcHmi.IResultObject) => void | Asynchrone Callback Funktion, die ausgelöst wird, wenn die Aktion abgeschlossen wurde. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Liefert eine Rückmeldung, ob die Operation erfolgreich abgeschickt worden konnte. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.10.670.0 |
Beispiel - JavaScript
var settings = {
INTERVAL: 'PT0.1S',
MAXENTRIES: 10000,
ROWLIMIT: 10000,
RECORDINGENABLED: true,
};
TcHmi.Server.Historize.addEx2('PLC1.MAIN.nInt2', settings, { domain: 'TcHmiSqliteHistorize' }, {timeout: 2000}, function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Success
} else {
// Error
}
});