Konfiguration
Ein BarChart kann auf verschiedene Arten konfiguriert werden:
- Über das Engineering
- Array von Numbers
- Array von Arrays von Numbers
- Über ein Array aus der SPS
- Array von Numbers
aVaules : ARRAY [1..10] OF INT;
- Array von Arrays von Numbers
aValues : ARRAY [1..2, 1..10] OF INT;
Definition über das Engineering:
1. Fügen Sie ein BarChart zur Oberfläche hinzu.
2. Definieren Sie, welchen Typ von Objekt Sie nutzen wollen.
Array von Numbers (Array<number>):
3. Definieren Sie die Anzahl der Members des Arrays und ihre Werte beim Attribut ‚Bar Graph Data‘ der Kategorie ‚Common‘ mit der Hilfe des Dialogs ‚Bar Graph Data‘.
Array von Arrays von Numbers (Array<Array<number>>)
3. Definieren Sie die Anzahl der Datensätze über die Anzahl des Arrays beim Attribut ‚Bar Graph Data‘ der Kategorie ‚Common‘ mit der Hilfe des Dialogs ‚Bar Graph Data‘.
4. Definieren Sie die Anzahl der Members der Arrays und ihre Werte mit der Hilfe des Dialogs ‚Bar Graph Data‘.
Definition über ein Array aus der SPS:
1. Fügen Sie ein BarChart zur Oberfläche hinzu.
2. Verknüpfen Sie das Array mit dem Attribut ‚Bar Graph Data‘ der Kategorie ‚Common‘.
Weitere Einstellungen:
1. Definieren Sie die Farbe der einzelnen Datensätze beim Attribut ‚Bar Graph Colors‘ der Kategorie ‚Common‘ mit der Hilfe des Dialogs ‚Bar Graph Color‘.
2. Deaktivieren Sie das Attribut ‚X-Axis Autoscaling‘ der Kategorie ‚XAxis‘.
3. Definieren Sie den zur Ihrem Datensatz passenden minimalen und maximalen Wert der X-Achse bei den Attributen ‚X-Axis Maintick Min Value‘ und ‚X-Axis Maintick Max Value‘ der Kategorie ‚XAxis‘.
4. Definieren Sie die zu Ihrem Datensatz passendende Schrittweite beim Attribut ‚X-Axis Maintick Steps der Kategorie ‚XAxis‘.
Beispiel: Bar Chart