BarGraphColors
Legt die Farben der Graphen fest. Kann über das Attribut BarGraphDescription überschrieben werden.
Engineering
1. Definieren Sie die Farbe der einzelnen Datensätze beim Attribut ‚Bar Graph Colors‘ der Kategorie ‚Common‘ mithilfe des Dialogs ‚Bar Graph Color‘.
2. Deaktivieren Sie das Attribut ‚X-Axis Autoscaling‘ der Kategorie ‚XAxis‘.
3. Definieren Sie den zur Ihrem Datensatz passenden minimalen und maximalen Wert der X-Achse bei den Attributen ‚X-Axis Maintick Min Value‘ und ‚X-Axis Maintick Max Value‘ der Kategorie ‚XAxis‘.
4. Definieren Sie die zu Ihrem Datensatz passendende Schrittweite beim Attribut ‚X-Axis Maintick Steps‘ der Kategorie ‚XAxis‘.
Elements | Liste aller hinzugefügter Objekte |
|---|---|
| Löschen des ausgewählten Objekts. |
| Ändern der Objektreihenfolge (oben = links.) |
| Hinzufügen eines neues Objekts. |
Kategorie: Colors
|
Name |
Beschreibung |
|---|---|
Bar color | Definition der Farbe des Bar Graphs. |
Legend name | Definition des Legendennamens |
Scale factor | Definition des Skalierungsfaktors |
Schema (Version 1.8): tchmi:framework#/definitions/ChartBarGraphColorList
Schema (Version 1.12): tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiBarChart.ChartBarGraphColorList
Attribut-Getter
public getBarGraphColors(): TcHmi.SolidColor[] | TcHmi.SolidColor | null;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
- | - | - |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Der aktuelle Wert des Attributs. |
Attribut-Setter
public setBarGraphColors(valueNew: TcHmi.SolidColor[] | TcHmi.SolidColor | null): void;Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
valueNew | Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void | Kein Rückgabewert. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |
![]() | Version 1.12 |
![]() | Dieses Attribut gilt als veraltet. Bitte verwenden Sie stattdessen das Attribut BarGraphDescription. |



