writeEx
[ Funktion ]
Version 1.8
public static writeEx(
expression: string,
value: any,
callback: (data: TcHmi.IResultObject | TcHmi.Server.IResultObject) => void
): void;Version 1.12
public static writeEx<T = any>(
expression: string,
value: T,
callback: (data: TcHmi.IResultObject<T> | TcHmi.Server.IResultObject<T>) => void
): DestroyFunction;Schreibt den Wert eines Symbols adressiert über den Symbolausdruck.
![]() | Ab Version 1.0 erfolgt der Aufruf der Callback Funktion in Abhängigkeit des verwendeten Symbol Typs entweder synchron oder asynchron. |
Server | asynchron |
Internal | synchron |
LocalizedText | synchron |
PartialParam | synchron |
TemplateParam | synchron |
Function | synchron |
Control | synchron |
![]() | Version 1.12: Wird die API in TypeScript-Code benutzt, so kann dem TypeScript-Compiler mitgeteilt werden, welchen Typ der Symbolwert hat. |
![]() | Dies ist eine reine Hilfe für die Programmierung. Der Browser kennt diese „Typeannotation“ nicht. Es findet keine Prüfung oder Konvertierung zur Laufzeit statt. |
Die Typprüfung ist in dieser Funktion nur von begrenztem Nutzen. Siehe Beispiele.
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
expression | Symbolausdruck | |
value | Version 1.8 Version 1.12 T | Neuer Wert des Symbols. Kann beliebigen Typ haben. |
callback [ Optional ] | Version 1.8 (data: TcHmi.IResultObject | TcHmi.Server.IResultObject) => void Version 1.12 (data: TcHmi.IResultObject<T> | TcHmi.Server.IResultObject<T>) => void | Wird ausgelöst wenn die Aktion erfolgreich abgeschlossen oder ein Fehler aufgetreten ist. Details sind dem Parameter data zu entnehmen. |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
void Ab Version 1.12: | Kein Rückgabewert Ab Version 1.12: |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |
Beispiel - JavaScript
TcHmi.Symbol.writeEx('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%', 'Test', function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle success...
} else {
// Handle error...
}
});Beispiel 1 - TypeScript
// TS does not know the variable type
TcHmi.Symbol.writeEx('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%', 'Test', function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle success...
} else {
// Handle error...
}
});Beispiel 2 - TypeScript
TcHmi.Symbol.writeEx<string>('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%', 'Test', function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle success...
} else {
// Handle error...
}
});Beispiel 3 - TypeScript
// TS prevents compile!
TcHmi.Symbol.writeEx<string>('%s%PLC1.MAIN.sTest%/s%', 42, function (data) {
if (data.error === TcHmi.Errors.NONE) {
// Handle success...
} else {
// Handle error...
}
});