readEx
[ Funktion ]
Version 1.8
public static readEx(expression: string): any;Version 1.12
public static readEx<T = any>(expression: string): T;Liest den Wert eines Symbols adressiert über den Symbolausdruck.
![]() | Ab Version 1.10 werden Symbol-Abfragen direkt gegen die Komponente ausgeführt, welche die Daten zur Verfügung stellt. Da eine synchrone Abfrage von Symbolen aus dem Server nicht möglich ist, verwenden Sie zum Abfragen von Server-Symbolen bitte die Funktion readEx2. |
![]() | Version 1.12: Wird die API in TypeScript-Code benutzt, so kann dem TypeScript-Compiler mitgeteilt werden, welchen Typ der Symbolwert hat. |
![]() | Dies ist eine reine Hilfe für die Programmierung. Der Browser kennt diese „Typeannotation“ nicht. Es findet keine Prüfung oder Konvertierung zur Laufzeit statt. |
Parameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
expression | Symbolausdruck |
Rückgabewert
Typ | Beschreibung |
|---|---|
Version 1.8 Version 1.12 T | Aktueller Wert des Symbols. |
![]() | Verfügbar ab Version 1.8 |
Beispiel - JavaScript
var symVal = TcHmi.Symbol.readEx('%i%myInternalSym%/i%');Beispiel 1 - TypeScript
let symVal = TcHmi.Symbol.readEx('%i%myInternalSym%/i%'); // TS does not know the variable typeBeispiel 2 - TypeScript
let thisIsABoolean = TcHmi.Symbol.readEx<boolean>('%i%myInternalSym%/i%'); // TS knows this is a boolean